(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・EZVB型(内径・奥端面・倣い加工)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EZVBR055050-010-PR1225
京セラ・EZVB型(内径・奥端面・倣い加工)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ EZバー

通常単価(税別)
3,400円
税込単価
3,740円

【仕様】・切りくず処理に優れたブレーカ設計で安定加工を実現。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

EZVBR055050-010-PR1225 解除

Loading...

 
カタログを表示

EZVBR055050-010-PR1225 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合ホルダ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZVBR055050-010-PR1225

EZH05019CT-120、EZH05020CT-120、EZH05022CT-135、EZH05025.0CT-135、EZH05025.4CT-120、EZH05016HP-100、EZH05019HP-120、EZH05020HP-120、EZH05022HP-135、EZH05025.0HP-135、EZH05025.4HP-120、EZH05012ST-80、EZH05016ST-100、EZH05019ST-120、EZH05020ST-120、EZH05022ST-135、EZH05025.0ST-135、EZH05025.4ST-120

1個

3,400( 3,740円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・切りくず処理に優れたブレーカ設計で安定加工を実現。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・EZVB型(内径・奥端面・倣い加工)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップの型番EZVBR055050-010-PR1225のページです。
型番EZVBR055050-010-PR1225に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・EZVB型(内径・奥端面・倣い加工)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

京セラ・EZVB型(内径・奥端面・倣い加工)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    KGBA/KGBAS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    KGBA/KGBAS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      京セラ・KGBA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      京セラ・KGBA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        住友電工ハードメタル・GNDS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        住友電工ハードメタル・GNDS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          イスカル・ヘリフェース用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          イスカル・ヘリフェース用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            タンガロイ・CTER/L用・外径・端面溝入れ・横送り用チップ

            タンガロイ・CTER/L用・外径・端面溝入れ・横送り用チップ

              サンドビック・コロスレッド254用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              サンドビック・コロスレッド254用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                サンドビック・コロカット1用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                サンドビック・コロカット1用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  サンドビック・コロカット3用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  サンドビック・コロカット3用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    三菱マテリアル・GTAH/GTBH/GTCH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    三菱マテリアル・GTAH/GTBH/GTCH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      イスカル ピコカット 小径ソリッドバー 016/020/610/620端面加工用 溝入れ/突っ切り用

                      イスカル ピコカット 小径ソリッドバー 016/020/610/620端面加工用 溝入れ/突っ切り用

                        サンドビック・コロカット2用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        サンドビック・コロカット2用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          KGD/KGDS/KGDI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          KGD/KGDS/KGDI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 住友電工ハードメタル イスカル タンガロイ サンドビック サンドビック サンドビック 三菱マテリアル イスカル サンドビック 京セラ
                            通常価格 3,030円 1,310円 1,557円 956円 2,030円 1,930円 3,210円 5,284円 4,319円 2,068円 6,799円 2,550円 780円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 溝入れ / 倣い 溝入れ - - 溝入れ / 突っ切り - 溝入れ / 突っ切り - 溝入れ / 突っ切り - 溝入れ / 突っ切り - -
                            コーナーR(ノーズR)(mm) 0.1 - - - - - - - - - - - -
                            勝手 - - なし - なし - - - - - -
                            刃幅(mm) 0.17 - - - - - - - - - - - -
                            材種(母材) 超硬 - - - - 超硬 - - - 超硬 - - -

                            京セラ・EZVB型(内径・奥端面・倣い加工)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EZVBR035030-010-PR1225
                            EZVBR045040-010-PR1225
                            EZVBR065060-010-PR1225
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合ホルダ

                            3,030円

                            ( 3,333円 )
                            1個 -

                            3日目

                            EZH03019CT-120、EZH03020CT-120、EZH03022CT-135、EZH03025.0CT-135、EZH03025.4CT-120、EZH03016HP-100、EZH03019HP-120、EZH03020HP-120、EZH03022HP-135、EZH03025.0HP-135、EZH03025.4HP-120、EZH03012ST-80、EZH03016ST-100、EZH03019ST-120、EZH03020ST-120、EZH03022ST-135、EZH03025.0ST-135、EZH03025.4ST-120

                            3,160円

                            ( 3,476円 )
                            1個 -

                            1日目

                            EZH04019CT-120、EZH04020CT-120、EZH04022CT-135、EZH04025.0CT-135、EZH04025.4CT-120、EZH04016HP-100、EZH04019HP-120、EZH04020HP-120、EZH04022HP-135、EZH04025.0HP-135、EZH04025.4HP-120、EZH04012ST-80、EZH04016ST-100、EZH04019ST-120、EZH04020ST-120、EZH04022ST-135、EZH04025.0ST-135、EZH04025.4ST-120

                            3,690円

                            ( 4,059円 )
                            1個 -

                            2日目

                            EZH06019CT-120、EZH06020CT-120、EZH06022CT-135、EZH06025.0CT-135、EZH06025.4CT-120、EZH06016HP-100、EZH06019HP-120、EZH06020HP-120、EZH06022HP-135、EZH06025.0HP-135、EZH06025.4HP-120、EZH06012ST-80、EZH06016ST-100、EZH06019ST-120、EZH06020ST-120、EZH06022ST-135、EZH06025.0ST-135、EZH06025.4ST-120

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました