(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・セラミック・ENGN・75°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

京セラ・セラミック・ENGN・75°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

通常価格(税別)
1,100円 ~ 1,300円
税込価格
1,210円 ~ 1,430円

【仕様】・形状:E(75°ひし形)・溝・穴:N(穴なし)・逃げ角:ネガ0°(N...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
K(鋳鉄)[○]
0.4
ノンコート
-
A65

10個

1,100( 1,210円 )

3日目

H(高硬度材)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
A66N

10個

1,300( 1,430円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
ノンコート
-
A65

10個

1,100( 1,210円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
1.2
ノンコート
-
A65

10個

1,100( 1,210円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
1.6
ノンコート
-
A65

10個

1,100( 1,210円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
2
ノンコート
-
A65

10個

1,100( 1,210円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:E(75°ひし形)
・溝
・穴:N(穴なし)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削【材種特長】
・A65/A66Nは高硬度材で加工用セラミック材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・セラミック・ENGN・75°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

京セラ・セラミック・ENGN・75°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

    タンガロイ・EPGT-JS・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・EPGT-JS・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        日本特殊陶業・ERGH・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        日本特殊陶業・ERGH・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CBN・1QP-EPGW・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CBN・1QP-EPGW・75°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・DNMG-RK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・DNMG-RK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CNMG-28・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CNMG-28・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  WIDIA・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  WIDIA・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・VNMG-HRF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・VNMG-HRF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CNMG-NS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CNMG-NS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・CBN・DCMW-ME・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・CBN・DCMW-ME・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・VBMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・VBMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ タンガロイ 三菱マテリアル 日本特殊陶業 タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ WIDIA タンガロイ タンガロイ 京セラ 三菱マテリアル
                            通常価格 1,100円 1,550円 479円 1,350円 4,390円 930円 26,263円 720円 860円 1,180円 770円 5,490円 1,274円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   2日目~   3日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目~   3日目~  
                            形状 E(75°ひし形) E(75°ひし形) C(80°ひし形) E(75°ひし形) E(75°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ切削 中切削 - 仕上げ~中切削 中~粗切削 仕上げ~中切削 - - 仕上げ切削 仕上げ切削 - 粗切削
                            材種(母材) セラミック 超硬 - 超硬 CBN 超硬 CBN 超硬 - 超硬 - - 超硬
                            逃げ角 ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C) - ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ポジ5°(B)
                            勝手 なし なし なし - なし なし なし なし - なし - なし なし

                            京セラ・セラミック・ENGN・75°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました