(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DNMX150404WF-CA515
京セラ・DNMX-WF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ キョウセラ スローアウェイチップ DNMX

通常単価(税別)
790円
税込単価
869円

【仕様】・形状:D(55°ひし形)・逃げ角:ネガ0°(N)【用途】・外径、内径...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DNMX150404WF-CA515 解除

Loading...

DNMX150404WF-CA515 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
厚さ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DNMX150404WF-CA515

0.4
超硬
CVDコーティング
連続
04(4.76)
CA515

10個

790( 869円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:D(55°ひし形)
・逃げ角:ネガ0°(N)
【用途】
・外径、内径用
・仕上げ切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

DNMX150404WF-CA515で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・DNMX-WF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番DNMX150404WF-CA515のページです。
型番DNMX150404WF-CA515に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・DNMX-WF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

京セラ・DNMX-WF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・DNMG-PQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・DNMG-PQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・DNMG-MQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・DNMG-MQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・DNMG-KQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・DNMG-KQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・DNMG-SG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・DNMG-SG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・DNMG-MU・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・DNMG-MU・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・PCD・DNMM-NE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・PCD・DNMM-NE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・セラミック・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

                  京セラ・セラミック・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

                    京セラ・DNMG-TK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・DNMG-TK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・DNMG-GC・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・DNMG-GC・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・セラミック・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・セラミック・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・DNMG-GP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・DNMG-GP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 760円 780円 790円 790円 790円 850円 790円 8,620円 1,560円 790円 790円 1,090円 600円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   3日目~   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 D(55°ひし形) - D(55°ひし形) D(55°ひし形) - D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) -
                            被削材 P(鋼) - - K(鋳鉄) - - - N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) - - - - -
                            用途 仕上げ切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ切削 - 粗切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 - - 仕上げ~中切削 -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし - なし なし - なし なし なし なし なし なし なし -

                            京セラ・DNMX-WF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DNMX150404WF-CA115P
                            DNMX150404WF-CA125P
                            DNMX150404WF-CA510
                            DNMX150404WF-CA525
                            DNMX150404WF-CA530
                            DNMX150404WF-PV710
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 厚さ 材種記号

                            843円

                            ( 927円 )
                            10個 -

                            3日目

                            0.4超硬CVDコーティング連続04(4.76)CA115P

                            850円

                            ( 935円 )
                            10個 -

                            4日目

                            0.4超硬CVDコーティング軽断続04(4.76)CA125P

                            790円

                            ( 869円 )
                            10個 -

                            4日目

                            0.4超硬CVDコーティング連続04(4.76)CA510

                            790円

                            ( 869円 )
                            10個 -

                            4日目

                            0.4超硬CVDコーティング軽断続04(4.76)CA525

                            790円

                            ( 869円 )
                            10個 -

                            4日目

                            0.4超硬CVDコーティング断続04(4.76)CA530

                            820円

                            ( 902円 )
                            10個 -

                            4日目

                            0.4サーメットPVDコーティング連続04(4.76)PV710

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました