(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・DNMG-SG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DNMG150612SG-SW05
京セラ・DNMG-SG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ チップ

通常単価(税別)
1,210円
税込単価
1,331円

【仕様】・形状:D(55°ひし形)・逃げ角:ネガ0°(N)【用途】・加工用途:...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DNMG150612SG-SW05 解除

Loading...

 
カタログを表示

DNMG150612SG-SW05 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
厚さ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DNMG150612SG-SW05

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
ノンコート
軽断続
06(6.35)
SW05

10個

1,210( 1,331円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:D(55°ひし形)
・逃げ角:ネガ0°(N)
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:粗切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・DNMG-SG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番DNMG150612SG-SW05のページです。
型番DNMG150612SG-SW05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・DNMG-SG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

京セラ・DNMG-SG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・DNMG-GC・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・DNMG-GC・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・DNGG-TK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・DNGG-TK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・DNMG-ZS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・DNMG-ZS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・DNMX-WF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・DNMX-WF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・DNMG-XQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・DNMG-XQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・DNMG-KQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・DNMG-KQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・PCD・DNMM-SE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・PCD・DNMM-SE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・DNMG-XP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・DNMG-XP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・DNMG-MU・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・DNMG-MU・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・DNMG-C・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・DNMG-C・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・DNMG-TK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・DNMG-TK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 850円 790円 1,320円 790円 790円 760円 790円 790円 3,990円 790円 790円 790円 790円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~  
                            形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) - D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形)
                            用途 粗切削 - - - - 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 - - -
                            材種(母材) 超硬 - - - - - - 超硬 PCD - - - -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし - なし なし なし なし なし なし なし なし

                            京セラ・DNMG-SG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DNMG150408SG-PR005S
                            DNMG150408SG-PR015S
                            DNMG150408SG-PR115S
                            DNMG150408SG-PR120S
                            DNMG150408SG-PR1535
                            DNMG150408SG-SW05
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            コーティング 被削材状態 厚さ 材種記号

                            890円

                            ( 979円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯]0.8PVDコーティング連続04(4.76)PR005S

                            890円

                            ( 979円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯]0.8PVDコーティング軽断続04(4.76)PR015S

                            990円

                            ( 1,089円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯]0.8PVDコーティング連続04(4.76)PR115S

                            990円

                            ( 1,089円 )
                            10個 -

                            3日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]0.8PVDコーティング連続04(4.76)PR120S

                            850円

                            ( 935円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]0.8PVDコーティング軽断続04(4.76)PR1535

                            850円

                            ( 935円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯]0.8ノンコート軽断続04(4.76)SW05

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました