(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・DNMG-PH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

京セラ・DNMG-PH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
790円 ~ 1,789円
税込価格
869円 ~ 1,968円

【仕様】・形状:D(55°ひし形)・逃げ角:ネガ0°(N)・用途:粗切削【用途...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定49件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
ブレーカ記号
すくい角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA025P
PH
20

10個

790( 869円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA115P
PH
20

10個

843( 927円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA125P
PH
20

10個

850( 935円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA310
PH
20

10個

790( 869円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA315
PH
20

10個

790( 869円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA320
PH
20

10個

790( 869円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
-
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA4505
PH
20

10個

790( 869円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
-
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA4515
PH
20

10個

790( 869円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA510
PH
20

10個

790( 869円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA515
PH
20

10個

790( 869円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA525
PH
20

10個

790( 869円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA025P
PH
20

10個

790( 869円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA115P
PH
20

10個

843( 927円 )

3日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA125P
PH
20

10個

850( 935円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA310
PH
20

10個

790( 869円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA315
PH
20

10個

790( 869円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA320
PH
20

10個

790( 869円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
-
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA4505
PH
20

10個

790( 869円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA515
PH
20

10個

790( 869円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA525
PH
20

10個

790( 869円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.6
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA025P
PH
20

10個

790( 869円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.6
超硬
CVDコーティング
連続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA115P
PH
20

10個

843( 927円 )

3日目

P(鋼)[○]
1.6
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA125P
PH
20

10個

850( 935円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.6
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA525
PH
20

10個

790( 869円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.6
超硬
CVDコーティング
断続
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA530
PH
20

10個

790( 869円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
CA025P
PH
20

10個

1,080( 1,188円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
CA115P
PH
20

10個

1,123( 1,235円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
CA125P
PH
20

10個

1,130( 1,243円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
CA310
PH
20

10個

1,080( 1,188円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
CA315
PH
20

10個

1,080( 1,188円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
CA320
PH
20

10個

1,080( 1,188円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
-
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
CA4515
PH
20

10個

1,080( 1,188円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
CA515
PH
20

10個

1,080( 1,188円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
CA525
PH
20

10個

1,080( 1,188円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
CA025P
PH
20

10個

1,080( 1,188円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
CA115P
PH
20

10個

1,123( 1,235円 )

3日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
CA125P
PH
20

10個

1,130( 1,243円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
CA310
PH
20

10個

1,080( 1,188円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
CA315
PH
20

10個

1,080( 1,188円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
断続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
CA320
PH
20

10個

1,080( 1,188円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
CA515
PH
20

10個

1,080( 1,188円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
CA525
PH
20

10個

1,080( 1,188円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
断続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
CA530
PH
20

10個

1,789( 1,968円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.6
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
CA025P
PH
20

10個

1,080( 1,188円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.6
超硬
CVDコーティング
連続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
CA115P
PH
20

10個

1,123( 1,235円 )

3日目

P(鋼)[○]
1.6
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
CA125P
PH
20

10個

1,130( 1,243円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.6
超硬
CVDコーティング
連続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
CA515
PH
20

10個

1,080( 1,188円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.6
超硬
CVDコーティング
軽断続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
CA525
PH
20

10個

1,080( 1,188円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.6
超硬
CVDコーティング
断続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
CA530
PH
20

10個

1,789( 1,968円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:D(55°ひし形)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途:粗切削
【用途】
・加工用途:外径、内径用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・DNMG-PH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

京セラ・DNMG-PH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・DNMG-MS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・DNMG-MS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・DNMG-PQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・DNMG-PQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・DNMG-MU・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・DNMG-MU・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・セラミック・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

          京セラ・セラミック・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

            京セラ・DNMG-GC・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・DNMG-GC・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・PCD・DNMM-SE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・PCD・DNMM-SE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・DNGG-TK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・DNGG-TK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・DNMG-HQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・DNMG-HQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・DNMG-GP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・DNMG-GP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・DNMG-KQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・DNMG-KQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・セラミック・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・セラミック・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 790円 790円 780円 790円 1,560円 790円 3,990円 1,320円 600円 600円 790円 790円 1,090円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~  
                            形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) - D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) - - - D(55°ひし形) D(55°ひし形)
                            用途 粗切削 - - - 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 - - - - 仕上げ切削 仕上げ~中切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし - なし なし なし なし なし - - - なし なし
                            利用可能コーナー数 4 4 - 4 4 4 1 4 - - - 4 4

                            京セラ・DNMG-PH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました