(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・DNMG-MU・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DNMG150608MU-SW05
京セラ・DNMG-MU・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ チップ

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,290円
税込単価
1,419円

【仕様】・形状:D(55°ひし形)・逃げ角:ネガ0°(N)【用途】・加工用途:...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DNMG150608MU-SW05 解除

Loading...

 
カタログを表示

DNMG150608MU-SW05 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
ブレーカ記号
すくい角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DNMG150608MU-SW05

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
ノンコート
軽断続
15
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
SW05
MU
15

10個

1,290( 1,419円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:D(55°ひし形)
・逃げ角:ネガ0°(N)
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:中~粗切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・DNMG-MU・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番DNMG150608MU-SW05のページです。
型番DNMG150608MU-SW05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・DNMG-MU・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

京セラ・DNMG-MU・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・DNMG-PQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・DNMG-PQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・DNMG-XQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・DNMG-XQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・DNMX-WF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・DNMX-WF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・PCD・DNMM-NE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・PCD・DNMM-NE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・DNMG-CJ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・DNMG-CJ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・DNGG-TK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・DNGG-TK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・PCD・DNMM-SE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・PCD・DNMM-SE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・DNMG-KQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・DNMG-KQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・DNMG-SG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・DNMG-SG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        DNGU-U・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        DNGU-U・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・セラミック・DNMM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・セラミック・DNMM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 790円 790円 780円 790円 760円 8,620円 790円 1,320円 3,990円 790円 850円 1,750円 11,530円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   4日目   3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   4日目   1日目~  
                            形状 D(55°ひし形) - - D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) - D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形)
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし - - なし なし なし - なし なし なし なし なし
                            利用可能コーナー数 4 - - 4 4 1 - 4 1 4 4 4 1

                            京セラ・DNMG-MU・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DNMG150404MU-CA6515
                            DNMG150404MU-CA6525
                            DNMG150404MU-PR005S
                            DNMG150404MU-PR015S
                            DNMG150404MU-PR115S
                            DNMG150404MU-PR120S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 材種記号 ブレーカ記号 すくい角
                            (°)

                            790円

                            ( 869円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]中~粗切削0.4超硬CVDコーティング連続1504(4.76)G(穴あり)MなしCA6515MU15

                            790円

                            ( 869円 )
                            10個 -

                            3日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]中~粗切削0.4超硬CVDコーティング軽断続1504(4.76)G(穴あり)MなしCA6525MU15

                            890円

                            ( 979円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯]中~粗切削0.4超硬PVDコーティング連続1504(4.76)G(穴あり)MなしPR005SMU15

                            890円

                            ( 979円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯]中~粗切削0.4超硬PVDコーティング軽断続1504(4.76)G(穴あり)MなしPR015SMU15

                            990円

                            ( 1,089円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯]中~粗切削0.4超硬PVDコーティング連続1504(4.76)G(穴あり)MなしPR115SMU15

                            990円

                            ( 1,089円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]中~粗切削0.4超硬PVDコーティング連続1504(4.76)G(穴あり)MなしPR120SMU15

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました