(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DNMG150404CQ-TN60
京セラ・DNMG-CQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ センサクヨウスローアウェィチップ ヒシガタ55

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
810円
税込単価
891円

【仕様】・形状:D(55°ひし形)・逃げ角:ネガ0°(N)【用途】・外径、内径...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DNMG150404CQ-TN60 解除

Loading...

DNMG150404CQ-TN60 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
形状
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
利用可能コーナー数
材種記号
ブレーカ記号
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DNMG150404CQ-TN60

D(55°ひし形)
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.4
サーメット
なし
ノンコート
-
15
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
TN60
CQ
-
-

10個

810( 891円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:D(55°ひし形)
・逃げ角:ネガ0°(N)
【用途】
・外径、内径用
・仕上げ~中切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

DNMG150404CQ-TN60で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・DNMG-CQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番DNMG150404CQ-TN60のページです。
型番DNMG150404CQ-TN60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・DNMG-CQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

京セラ・DNMG-CQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・セラミック・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・セラミック・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・DNMG-ZS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・DNMG-ZS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・DNMG-XQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・DNMG-XQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・DNMX-WF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・DNMX-WF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・DNMG-SG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・DNMG-SG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・DNGG-TK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・DNGG-TK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・DNMG-MU・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・DNMG-MU・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・PCD・DNMM-NE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・PCD・DNMM-NE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・DNMG-TK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・DNMG-TK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・セラミック・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

                      京セラ・セラミック・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

                        京セラ・DNMG-PQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・DNMG-PQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・DNMG-HQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・DNMG-HQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 760円 1,090円 790円 790円 760円 850円 1,320円 790円 8,620円 790円 1,560円 780円 600円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            すくい角(°) 7 - - 9 21 10 - - - - - - -

                            京セラ・DNMG-CQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DNMG150404CQ-CA510
                            DNMG150404CQ-CA515
                            DNMG150404CQ-CA525
                            DNMG150404CQ-TN610
                            DNMG150408CQ-CA025P
                            DNMG150408CQ-CA115P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?形状 被削材 用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) 勝手 コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 利用可能コーナー数 材種記号 ブレーカ記号 JANコード

                            790円

                            ( 869円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -D(55°ひし形)P(鋼)[◯]仕上げ~中切削0.4超硬なしCVDコーティング連続1504(4.76)G(穴あり)Mなし4CA510CQ-

                            790円

                            ( 869円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -D(55°ひし形)P(鋼)[◯]仕上げ~中切削0.4超硬なしCVDコーティング連続1504(4.76)G(穴あり)Mなし4CA515CQ-

                            790円

                            ( 869円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -D(55°ひし形)P(鋼)[◯]仕上げ~中切削0.4超硬なしCVDコーティング軽断続1504(4.76)G(穴あり)Mなし4CA525CQ-

                            1,138円

                            ( 1,252円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -D(55°ひし形)P(鋼)[◯]仕上げ~中切削0.4サーメットなしノンコート連続1504(4.76)G(穴あり)Mなし4TN610CQ-

                            790円

                            ( 869円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -D(55°ひし形)P(鋼)[◯]仕上げ~中切削0.8超硬なしCVDコーティング軽断続1504(4.76)G(穴あり)Mなし4CA025PCQ-

                            843円

                            ( 927円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -D(55°ひし形)P(鋼)[◯]仕上げ~中切削0.8超硬なしCVDコーティング連続1504(4.76)G(穴あり)Mなし4CA115PCQ-

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました