(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・DCMT-PP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
500円 ~ 1,138円
税込価格
550円 ~ 1,252円

【仕様】・形状:D(55°ひし形)・利用可能コーナー数:2・逃げ角:ポジ7°(...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定67件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
ブレーカ記号
JANコード
すくい角(°)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
07
02(2.38)
CA115P
PP
-
5
-

10個

652( 717円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
07
02(2.38)
CA125P
PP
-
5
-

10個

660( 726円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
07
02(2.38)
CA515
PP
-
5
-

10個

1,031( 1,134円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
断続
07
02(2.38)
CA530
PP
-
5
-

10個

1,031( 1,134円 )

4日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
CVDコーティング
連続
07
02(2.38)
CCX
PP
-
5
-

10個

690( 759円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
07
02(2.38)
PR1225
PP
4960664713554
5
10

10個

903( 993円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
07
02(2.38)
PR1535
PP
-
5
-

10個

1,138( 1,252円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
07
02(2.38)
PR1725
PP
-
5
-

10個

760( 836円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
連続
07
02(2.38)
PV710
PP
-
5
-

10個

758( 834円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
07
02(2.38)
PV720
PP
4960664724093
5
10

10個

758( 834円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
07
02(2.38)
PV730
PP
-
5
-

10個

500( 550円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
07
02(2.38)
TN610
PP
-
5
-

10個

526( 579円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
軽断続
07
02(2.38)
TN620
PP
4960664727926
5
10

10個

526( 579円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
07
02(2.38)
CA115P
PP
-
5
-

10個

652( 717円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
07
02(2.38)
CA125P
PP
-
5
-

10個

660( 726円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
07
02(2.38)
CA510
PP
-
5
-

10個

1,029( 1,132円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
07
02(2.38)
CA515
PP
-
5
-

10個

1,031( 1,134円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
07
02(2.38)
CA525
PP
-
5
-

10個

1,031( 1,134円 )

4日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
CVDコーティング
連続
07
02(2.38)
CCX
PP
-
5
-

10個

690( 759円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
07
02(2.38)
PR1225
PP
4960664713561
5
10

10個

1,138( 1,252円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
07
02(2.38)
PR1535
PP
-
5
-

10個

1,138( 1,252円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
07
02(2.38)
PR1725
PP
-
5
-

10個

750( 825円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
07
02(2.38)
PV710
PP
-
5
10

10個

758( 834円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
07
02(2.38)
PV720
PP
4960664724109
5
10

10個

758( 834円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
07
02(2.38)
PV730
PP
-
5
-

10個

500( 550円 )

2日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
07
02(2.38)
TN610
PP
-
5
10

10個

526( 579円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
07
02(2.38)
TN620
PP
4960664727933
5
10

10個

526( 579円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
11
T3(3.97)
CA115P
PP
-
5
-

10個

840( 924円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
CA125P
PP
-
5
-

10個

840( 924円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
CA525
PP
-
5
-

10個

888( 977円 )

4日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
CVDコーティング
連続
11
T3(3.97)
CCX
PP
-
5
-

10個

870( 957円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
PR1225
PP
4960664713578
5
10

10個

976( 1,074円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
PR1535
PP
-
5
-

10個

976( 1,074円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
PR1725
PP
-
5
-

10個

900( 990円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
連続
11
T3(3.97)
PV710
PP
-
5
10

10個

1,138( 1,252円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
PV720
PP
4960664724239
5
10

10個

1,138( 1,252円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
PV730
PP
-
5
-

10個

760( 836円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
11
T3(3.97)
TN610
PP
-
5
-

10個

659( 725円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
軽断続
11
T3(3.97)
TN620
PP
4960664728060
5
10

10個

659( 725円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
11
T3(3.97)
CA115P
PP
-
5
-

10個

840( 924円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
CA125P
PP
-
5
-

10個

840( 924円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
11
T3(3.97)
CA510
PP
4960664710577
5
10

10個

888( 977円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
11
T3(3.97)
CA515
PP
4960664710775
5
10

10個

888( 977円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
CA525
PP
4960664710973
5
10

10個

888( 977円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
11
T3(3.97)
CA530
PP
-
5
-

10個

888( 977円 )

4日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
CVDコーティング
連続
11
T3(3.97)
CCX
PP
-
5
-

10個

820( 902円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
PR1225
PP
4960664713585
5
10

10個

1,125( 1,238円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
PR1535
PP
-
5
-

10個

976( 1,074円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
PR1725
PP
-
5
-

10個

900( 990円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
11
T3(3.97)
PV710
PP
-
5
10

10個

1,138( 1,252円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
PV720
PP
4960664724246
5
10

10個

903( 993円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
PV730
PP
-
5
-

10個

760( 836円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
11
T3(3.97)
TN610
PP
-
5
10

10個

659( 725円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
11
T3(3.97)
TN620
PP
4960664728077
5
10

10個

659( 725円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
11
T3(3.97)
CA115P
PP
-
5
-

10個

840( 924円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
CA125P
PP
-
5
-

10個

840( 924円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
11
T3(3.97)
CA510
PP
4960664710584
5
10

10個

888( 977円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
11
T3(3.97)
CA515
PP
4960664710782
5
10

10個

888( 977円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
CA525
PP
4960664710980
5
10

10個

888( 977円 )

4日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
CVDコーティング
連続
11
T3(3.97)
CCX
PP
-
5
-

10個

820( 902円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:D(55°ひし形)
・利用可能コーナー数:2
・逃げ角:ポジ7°(C)
【用途】
・外径、内径用
・仕上げ切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・DCMT-PP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

京セラ・DCMT-PP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・CPMT-PP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・CPMT-PP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・DCMT-MQ・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・DCMT-MQ・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・DCGT-SK・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・DCGT-SK・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・DCGT-AH・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・DCGT-AH・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・DCET-FSF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・DCET-FSF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・DNMG-PP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・DNMG-PP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・DCGT-CK・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・DCGT-CK・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・DCMT-GK・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・DCMT-GK・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・DCGT-GQ・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・DCGT-GQ・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・DCGT-CF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・DCGT-CF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・CCMT-PP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・CCMT-PP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          DCET-F・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          DCET-F・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 500円 470円 690円 1,110円 1,520円 1,050円 780円 1,340円 500円 1,210円 1,340円 470円 810円
                            通常出荷日 1日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   3日目~   1日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目~   1日目~   2日目~  
                            形状 D(55°ひし形) - D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) - D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 - 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削
                            逃げ角 ポジ7°(C) - ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) - ネガ0°(N) ポジ7°(C) - ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C)
                            勝手 なし - なし なし なし - - なし なし なし なし なし -
                            溝・穴 T(穴あり) - T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) - - T(穴あり) - T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり)

                            京セラ・DCMT-PP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました