(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DCMT11T308GP-TN60
京セラ・DCMT-GP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ センサクヨウスローアウェイチップ ヒシガタ55

京セラ・DCMT-GP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ DCMT11T308GP-TN60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
720円
税込単価
792円

【仕様】・形状:D(55°ひし形)・利用可能コーナー数:2・逃げ角:ポジ7°(...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DCMT11T308GP-TN60 解除

Loading...

DCMT11T308GP-TN60 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
逃げ角
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
すくい角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DCMT11T308GP-TN60

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ポジ7°(C)
ノンコート
-
11
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
TN60
20

10個

720( 792円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:D(55°ひし形)
・利用可能コーナー数:2
・逃げ角:ポジ7°(C)
【用途】
・外径、内径用
・仕上げ切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

DCMT11T308GP-TN60で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・DCMT-GP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番DCMT11T308GP-TN60のページです。
型番DCMT11T308GP-TN60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・DCMT-GP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

京セラ・DCMT-GP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・DCMT-MQ・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・DCMT-MQ・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      DCGT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      DCGT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・DCGT-CK・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・DCGT-CK・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          DCMT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          DCMT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・DCGW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・DCGW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・DCGT-SK・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・DCGT-SK・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・DCGT-CF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・DCGT-CF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・DCET-FSF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・DCET-FSF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・DCMX-WP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・DCMX-WP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・DCET-USF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・DCET-USF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        DCET-F・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        DCET-F・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・DCMT-HQ・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・DCMT-HQ・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 470円 690円 888円 1,340円 659円 1,050円 1,110円 1,340円 1,050円 470円 1,050円 810円 500円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目~   2日目~   2日目~   1日目~   3日目~   3日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ切削 中切削 中~粗切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 - 仕上げ切削 仕上げ~中切削
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし - - - - なし
                            利用可能コーナー数 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
                            ブレーカ記号 GP MQ - - - - SK CF FSF WP - F HQ

                            京セラ・DCMT-GP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DCMT070202GP-CA125P
                            DCMT070202GP-CA515
                            DCMT070202GP-CA525
                            DCMT070202GP-PR1535
                            DCMT11T308GP-TN610
                            DCMT11T308GP-TN620
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) 逃げ角 コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 材種記号 すくい角
                            (°)

                            660円

                            ( 726円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]0.2超硬ポジ7°(C)CVDコーティング軽断続0702(2.38)T(穴あり)MなしCA125P20

                            690円

                            ( 759円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]0.2超硬ポジ7°(C)CVDコーティング連続0702(2.38)T(穴あり)MなしCA51520

                            690円

                            ( 759円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]0.2超硬ポジ7°(C)CVDコーティング軽断続0702(2.38)T(穴あり)MなしCA52520

                            1,138円

                            ( 1,252円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]0.2超硬ポジ7°(C)PVDコーティング軽断続0702(2.38)T(穴あり)MなしPR153520

                            659円

                            ( 725円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]0.8サーメットポジ7°(C)ノンコート連続11T3(3.97)T(穴あり)MなしTN61020

                            580円

                            ( 638円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]0.8サーメットポジ7°(C)ノンコート軽断続11T3(3.97)T(穴あり)MなしTN62020

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました