(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DCMT070208GK-CCX
京セラ・DCMT-GK・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ チップ

京セラ・DCMT-GK・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ DCMT070208GK-CCX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
690円
税込単価
759円

【仕様】・形状:D(55°ひし形)・利用可能コーナー数:2・逃げ角:ポジ7°(...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DCMT070208GK-CCX 解除

Loading...

DCMT070208GK-CCX の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
逃げ角
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
JANコード
すくい角(°)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DCMT070208GK-CCX

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ポジ7°(C)
CVDコーティング
連続
07
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
CCX
-
17
-

10個

690( 759円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:D(55°ひし形)
・利用可能コーナー数:2
・逃げ角:ポジ7°(C)
【用途】
・外径、内径用
・仕上げ~中切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

DCMT070208GK-CCXで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・DCMT-GK・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番DCMT070208GK-CCXのページです。
型番DCMT070208GK-CCXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・DCMT-GK・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

京セラ・DCMT-GK・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    DCGT-MF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    DCGT-MF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・DCMT-XQ・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・DCMT-XQ・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・DCGT-F・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・DCGT-F・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          DPET-USF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          DPET-USF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・DCET-FSF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・DCET-FSF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・DCGT-CK・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・DCGT-CK・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・DCMT-MQ・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・DCMT-MQ・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・DCET-USF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・DCET-USF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・DCGT-CF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・DCGT-CF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・DCMX-WP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・DCMX-WP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・DCGT-SK・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・DCGT-SK・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          DCET-J・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          DCET-J・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 500円 1,210円 659円 970円 1,260円 1,050円 1,340円 690円 1,050円 1,340円 470円 1,110円 1,210円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形)
                            用途 仕上げ~中切削 - - 仕上げ切削 - 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削
                            勝手 なし - なし - - - なし なし - なし - なし -
                            利用可能コーナー数 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
                            ブレーカ記号 GK - - - - FSF - MQ - CF WP SK J

                            京セラ・DCMT-GK・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            切削加工
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/11
                            刃持ちも良く、10個入りでもローコストで買いやすい。
                            日特だと物にもよるが3~4倍位するので京セラはファンです。
                            うちはスターオンリーなので、もっとスター用のφ22系のホルダーを増やして欲しい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DCMT070202GK-CA525
                            DCMT070202GK-CA530
                            DCMT070202GK-CA6515
                            DCMT070208GK-PR1535
                            DCMT070208GK-PR1725
                            DCMT070208GK-PR930
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) 逃げ角 コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 材種記号 JANコード すくい角
                            (°)

                            690円

                            ( 759円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -P(鋼)[◯]0.2超硬ポジ7°(C)CVDコーティング軽断続0702(2.38)T(穴あり)MなしCA525-17

                            1,031円

                            ( 1,134円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -P(鋼)[◯]0.2超硬ポジ7°(C)CVDコーティング断続0702(2.38)T(穴あり)MなしCA530-17

                            690円

                            ( 759円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]0.2超硬ポジ7°(C)CVDコーティング連続0702(2.38)T(穴あり)MなしCA6515-17

                            1,138円

                            ( 1,252円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]0.8超硬ポジ7°(C)PVDコーティング軽断続0702(2.38)T(穴あり)MなしPR1535-17

                            760円

                            ( 836円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.8超硬ポジ7°(C)PVDコーティング軽断続0702(2.38)T(穴あり)MなしPR1725-17

                            760円

                            ( 836円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.8超硬ポジ7°(C)PVDコーティング軽断続0702(2.38)T(穴あり)MなしPR930-17

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました