(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DCGT-GF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DCGT-GF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,210円 ~ 2,408円
税込価格
1,331円 ~ 2,649円

【仕様】・形状:D(55°ひし形)・利用可能コーナー数:2・すくい角:ポジ【用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
切れ刃長
厚さ
材種記号
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
11
T3(3.97)
PR1225
-

10個

1,450( 1,595円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
11
T3(3.97)
PR1535
-

10個

2,408( 2,649円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.1
11
T3(3.97)
PR1705
-

10個

1,480( 1,628円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
11
T3(3.97)
PR1725
-

10個

1,480( 1,628円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
11
T3(3.97)
PR1225
-

10個

1,450( 1,595円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
11
T3(3.97)
PR1535
10

10個

2,408( 2,649円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
11
T3(3.97)
PR1705
-

10個

1,480( 1,628円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
11
T3(3.97)
PR1725
-

10個

1,480( 1,628円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
11
T3(3.97)
PR1225
-

10個

1,450( 1,595円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
11
T3(3.97)
PR1535
10

10個

2,408( 2,649円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
11
T3(3.97)
PR1705
-

10個

1,480( 1,628円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
11
T3(3.97)
PR1725
-

10個

1,480( 1,628円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:D(55°ひし形)
・利用可能コーナー数:2
・すくい角:ポジ
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:仕上げ切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DCGT-GF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

DCGT-GF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・DCMT-MQ・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・DCMT-MQ・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・DCMT-HQ・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・DCMT-HQ・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・DCET-USF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・DCET-USF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・DCET-FSF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・DCET-FSF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・DCGT-CF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・DCGT-CF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・DCGT-F・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・DCGT-F・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                DCET-F・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                DCET-F・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・DCGT-CK・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・DCGT-CK・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・DCMX-WP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・DCMX-WP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・DCMT-GK・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・DCMT-GK・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        DCMT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        DCMT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          DPET-USF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          DPET-USF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 1,210円 690円 500円 1,050円 1,050円 1,340円 970円 810円 1,340円 470円 500円 659円 1,260円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   1日目~   2日目~   3日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 中切削 -
                            材種(母材) 超硬 超硬 - - - 超硬 - - 超硬 - - - -
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) - - - ポジ7°(C) - ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) - - -
                            勝手 なし なし なし - - なし - - なし - なし なし -

                            DCGT-GF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ステンに
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/18
                            大手メーカーの物だけあって、全く問題ありません。商社から買うよりも安く購入できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました