(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・CPMH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

京セラ・CPMH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
470円 ~ 12,600円  特別価格 
税込価格
517円 ~ 13,860円  特別価格 

【仕様】・形状:C(80°ひし形)・利用可能コーナー数:2・逃げ角:ポジ11°...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定93件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
逃げ角
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
JANコード
すくい角(°)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○]
0.4
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
軽断続
08
02(2.38)
H(穴あり)
M
なし
CA025P
-
6
-

10個

570( 627円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
連続
08
02(2.38)
H(穴あり)
M
なし
CA115P
-
6
-

10個

536( 590円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
軽断続
08
02(2.38)
H(穴あり)
M
なし
CA125P
-
6
-

10個

540( 594円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
連続
08
02(2.38)
H(穴あり)
M
なし
CA310
-
6
-

10個

570( 627円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
軽断続
08
02(2.38)
H(穴あり)
M
なし
CA315
-
6
-

10個

570( 627円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
断続
08
02(2.38)
H(穴あり)
M
なし
CA320
-
6
-

10個

570( 627円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
-
08
02(2.38)
H(穴あり)
M
なし
CA4515
-
6
-

10個

570( 627円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
連続
08
02(2.38)
H(穴あり)
M
なし
CA515
-
6
-

10個

570( 627円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
軽断続
08
02(2.38)
H(穴あり)
M
なし
CA525
-
6
-

10個

570( 627円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
連続
08
02(2.38)
H(穴あり)
M
なし
CA6515
-
6
-

10個

570( 627円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
軽断続
08
02(2.38)
H(穴あり)
M
なし
CA6525
-
6
-

10個

570( 627円 )

3日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
CVDコーティング
連続
08
02(2.38)
H(穴あり)
M
なし
CCX
-
6
-

10個

570( 627円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
ポジ11°(P)
PVDコーティング
軽断続
08
02(2.38)
H(穴あり)
M
なし
PR1535
-
6
-

10個

991( 1,090円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
ポジ11°(P)
PVDコーティング
軽断続
08
02(2.38)
H(穴あり)
M
なし
PR1725
-
6
-

10個

660( 726円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
ポジ11°(P)
PVDコーティング
軽断続
08
02(2.38)
H(穴あり)
M
なし
PR930
-
6
-

10個

760( 836円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
PVDコーティング
連続
08
02(2.38)
H(穴あり)
M
なし
PV710
-
6
-

10個

526( 579円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
PVDコーティング
軽断続
08
02(2.38)
H(穴あり)
M
なし
PV720
-
6
-

10個

526( 579円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
PVDコーティング
軽断続
08
02(2.38)
H(穴あり)
M
なし
PV730
-
6
-

10個

470( 517円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
ノンコート
-
08
02(2.38)
H(穴あり)
M
なし
TN60
-
6
-

10個

540( 594円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
ノンコート
連続
08
02(2.38)
H(穴あり)
M
なし
TN610
-
6
-

10個

573( 630円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
ノンコート
軽断続
08
02(2.38)
H(穴あり)
M
なし
TN620
4960664727575
6
10

10個

573( 630円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
軽断続
08
02(2.38)
H(穴あり)
M
なし
CA025P
-
6
-

10個

570( 627円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
連続
08
02(2.38)
H(穴あり)
M
なし
CA115P
-
6
-

10個

536( 590円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
軽断続
08
02(2.38)
H(穴あり)
M
なし
CA125P
-
6
-

10個

540( 594円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
連続
08
02(2.38)
H(穴あり)
M
なし
CA310
-
6
-

10個

570( 627円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
軽断続
08
02(2.38)
H(穴あり)
M
なし
CA315
-
6
-

10個

570( 627円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
断続
08
02(2.38)
H(穴あり)
M
なし
CA320
-
6
-

10個

570( 627円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
-
08
02(2.38)
H(穴あり)
M
なし
CA4515
-
6
-

10個

570( 627円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
連続
08
02(2.38)
H(穴あり)
M
なし
CA515
-
6
-

10個

570( 627円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
軽断続
08
02(2.38)
H(穴あり)
M
なし
CA525
-
6
-

10個

570( 627円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
連続
08
02(2.38)
H(穴あり)
M
なし
CA6515
-
6
-

10個

570( 627円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
軽断続
08
02(2.38)
H(穴あり)
M
なし
CA6525
-
6
-

10個

570( 627円 )

4日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ポジ11°(P)
CVDコーティング
連続
08
02(2.38)
H(穴あり)
M
なし
CCX
-
6
-

10個

570( 627円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
ポジ11°(P)
PVDコーティング
軽断続
08
02(2.38)
H(穴あり)
M
なし
PR1535
-
6
-

10個

991( 1,090円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
ポジ11°(P)
PVDコーティング
軽断続
08
02(2.38)
H(穴あり)
M
なし
PR1725
-
6
-

10個

660( 726円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
ポジ11°(P)
PVDコーティング
軽断続
08
02(2.38)
H(穴あり)
M
なし
PR930
-
6
-

10個

760( 836円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ポジ11°(P)
PVDコーティング
連続
08
02(2.38)
H(穴あり)
M
なし
PV7005
-
6
-

10個

560( 616円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ポジ11°(P)
PVDコーティング
連続
08
02(2.38)
H(穴あり)
M
なし
PV710
-
6
-

10個

526( 579円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ポジ11°(P)
PVDコーティング
軽断続
08
02(2.38)
H(穴あり)
M
なし
PV720
-
6
-

10個

526( 579円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ポジ11°(P)
PVDコーティング
軽断続
08
02(2.38)
H(穴あり)
M
なし
PV730
-
6
-

10個

470( 517円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ポジ11°(P)
ノンコート
-
08
02(2.38)
H(穴あり)
M
なし
TN60
-
6
-

10個

540( 594円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ポジ11°(P)
ノンコート
連続
08
02(2.38)
H(穴あり)
M
なし
TN610
-
6
-

10個

573( 630円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ポジ11°(P)
ノンコート
軽断続
08
02(2.38)
H(穴あり)
M
なし
TN620
-
6
-

10個

573( 630円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
軽断続
09
03(3.18)
H(穴あり)
M
なし
CA025P
-
6
-

10個

670( 737円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
連続
09
03(3.18)
H(穴あり)
M
なし
CA115P
-
6
-

10個

630( 693円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
軽断続
09
03(3.18)
H(穴あり)
M
なし
CA125P
-
6
-

10個

640( 704円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
連続
09
03(3.18)
H(穴あり)
M
なし
CA310
-
6
-

10個

670( 737円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
軽断続
09
03(3.18)
H(穴あり)
M
なし
CA315
-
6
-

10個

670( 737円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
断続
09
03(3.18)
H(穴あり)
M
なし
CA320
-
6
-

10個

670( 737円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
-
09
03(3.18)
H(穴あり)
M
なし
CA4505
-
6
-

10個

670( 737円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
-
09
03(3.18)
H(穴あり)
M
なし
CA4515
-
6
-

10個

670( 737円 )

2日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
連続
09
03(3.18)
H(穴あり)
M
なし
CA515
-
6
-

10個

670( 737円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
軽断続
09
03(3.18)
H(穴あり)
M
なし
CA525
-
6
-

10個

670円

649

( 714円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○]
0.4
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
断続
09
03(3.18)
H(穴あり)
M
なし
CA530
4960664702183
6
10

10個

767( 844円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
連続
09
03(3.18)
H(穴あり)
M
なし
CA6515
-
6
-

10個

670( 737円 )

2日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
軽断続
09
03(3.18)
H(穴あり)
M
なし
CA6525
-
6
-

10個

670( 737円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ポジ11°(P)
CVDコーティング
連続
09
03(3.18)
H(穴あり)
M
なし
CCX
-
6
-

10個

670( 737円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
ポジ11°(P)
PVDコーティング
軽断続
09
03(3.18)
H(穴あり)
M
なし
PR1535
-
6
-

10個

1,138( 1,252円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
ポジ11°(P)
PVDコーティング
軽断続
09
03(3.18)
H(穴あり)
M
なし
PR1725
-
6
-

10個

760( 836円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
ポジ11°(P)
PVDコーティング
軽断続
09
03(3.18)
H(穴あり)
M
なし
PR930
-
6
-

10個

760( 836円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:C(80°ひし形)
・利用可能コーナー数:2
・逃げ角:ポジ11°(P)
・勝手:勝手なし
【用途】
・外径、内径用
・中切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・CPMH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

京セラ・CPMH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・CPMB・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・CPMB・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・CPMT-XQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・CPMT-XQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・CCMT-WP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・CCMT-WP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・CCMT-MQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・CCMT-MQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・CCGT-MFP-GQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・CCGT-MFP-GQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・CPMT-PP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・CPMT-PP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・CPMH-HQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・CPMH-HQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・CNMM-SX・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・CNMM-SX・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      CCGT-MF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      CCGT-MF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・CPMT-GP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・CPMT-GP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 470円 630円 526円 400円 810円 800円 1,010円 470円 470円 580円 1,010円 400円 810円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~  
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) - - C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形)
                            用途 中切削 中~粗切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 - 粗切削 中切削 仕上げ切削 中~粗切削
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし - - - なし なし なし
                            利用可能コーナー数 2 2 2 2 2 2 2 - - 2 2 2 2

                            京セラ・CPMH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            旋削チップ
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/30
                            種類がたくさんあって細部までこだわったよい商品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました