(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CNMU-GK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

型番:CNMU070302E-GK-PR1725
CNMU-GK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ チップ

通常単価(税別)
780円
税込単価
858円

【仕様】・形状:C(80°ひし形)・利用可能コーナー数:4・すくい角:ネガ【用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

CNMU070302E-GK-PR1725 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

CNMU070302E-GK-PR1725の仕様・寸法情報

形状C(80°ひし形)被削材P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
用途中~粗切削コーナーR(ノーズR)(mm)0.2
材種(母材)超硬逃げ角ネガ0°(N)
勝手なしコーティングPVDコーティング
被削材状態軽断続切れ刃長07
厚さ03(3.18)溝・穴U(穴あり)
精度Mワイパー刃なし
利用可能コーナー数4材種記号PR1725
ブレーカ記号GKすくい角(°)-

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種記号
すくい角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CNMU070302E-GK-PR1725

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
PR1725
-

10個

780( 858円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:C(80°ひし形)
・利用可能コーナー数:4
・すくい角:ネガ
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:中~粗切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CNMU-GK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番CNMU070302E-GK-PR1725のページです。
型番CNMU070302E-GK-PR1725に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CNMU-GK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

CNMU-GK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・PCD・CNMM-NE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・PCD・CNMM-NE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・CNMG-KQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・CNMG-KQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・CNMG-MS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・CNMG-MS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          セラミック・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          セラミック・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・CNMG-PQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・CNMG-PQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・CNMM-SX・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・CNMM-SX・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・CNMG-SG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・CNMG-SG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・CNMG-HQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・CNMG-HQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・CNMG-MQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・CNMG-MQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・CNMG-WP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・CNMG-WP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・CNMG-GP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・CNMG-GP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・CNMG-CQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・CNMG-CQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 780円 8,620円 620円 660円 600円 579円 580円 650円 440円 660円 579円 440円 579円
                            通常出荷日 4日目   3日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~   4日目   2日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) - C(80°ひし形) C(80°ひし形) - C(80°ひし形)
                            用途 中~粗切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 中~粗切削 - 仕上げ~中切削 粗切削 粗切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削
                            材種(母材) 超硬 PCD 超硬 超硬 - - 超硬 超硬 - 超硬 - - -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし - なし - なし なし - なし

                            CNMU-GK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CNMU070302E-GK-PR1225
                            CNMU070302E-GK-PR1535
                            CNMU070304E-GK-PR1225
                            CNMU070304E-GK-PR1535
                            CNMU070304E-GK-PR1725
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種記号 すくい角
                            (°)

                            780円

                            ( 858円 )
                            10個 -

                            4日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.2PR122517

                            833円

                            ( 916円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]0.2PR153517

                            780円

                            ( 858円 )
                            10個 -

                            4日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4PR122517

                            833円

                            ( 916円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]0.4PR153517

                            780円

                            ( 858円 )
                            10個 -

                            4日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4PR1725-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種記号 すくい角
                            (°)

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト