(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・CNMG-WQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
579円 ~ 895円
税込価格
637円 ~ 985円

【仕様】・形状:C(80°ひし形)・利用可能コーナー数:4・逃げ角:ネガ0°(...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 流通在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

型番

未確定25件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
ブレーカ記号
JANコード
すくい角(°)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
あり
CA025P
WQ
-
8
-

10個

620( 682円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
あり
CA115P
WQ
-
8
-

10個

579( 637円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
あり
CA125P
WQ
-
8
-

10個

580( 638円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
あり
CA510
WQ
-
8
-

10個

620( 682円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
あり
CA515
WQ
-
8
-

10個

620( 682円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
あり
CA525
WQ
-
8
-

10個

620( 682円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
あり
CA530
WQ
-
8
-

10個

620( 682円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
あり
PV720
WQ
-
8
-

10個

895( 985円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
あり
TN620
WQ
-
8
-

10個

799( 879円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
あり
CA025P
WQ
-
8
-

10個

620( 682円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
あり
CA115P
WQ
-
8
-

10個

579( 637円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
あり
CA125P
WQ
-
8
-

10個

580( 638円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
あり
CA510
WQ
4960664697052
8
10

10個

620( 682円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
あり
CA515
WQ
-
8
-

10個

620( 682円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
あり
CA525
WQ
-
8
-

10個

620( 682円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
あり
CA530
WQ
-
8
-

10個

620( 682円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
あり
PV710
WQ
-
8
-

10個

895( 985円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
あり
PV720
WQ
-
8
-

10個

895( 985円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
あり
TN620
WQ
-
8
-

10個

799( 879円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
あり
CA025P
WQ
-
8
-

10個

620( 682円 )

3日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
あり
CA115P
WQ
-
8
-

10個

579( 637円 )

3日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
あり
CA125P
WQ
-
8
-

10個

580( 638円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
あり
CA515
WQ
-
8
-

10個

620( 682円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
あり
CA525
WQ
-
8
-

10個

620( 682円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
あり
PV720
WQ
-
8
-

10個

895( 985円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:C(80°ひし形)
・利用可能コーナー数:4
・逃げ角:ネガ0°(N)
【用途】
・外径、内径用
・仕上げ~中切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 流通在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・CNMG-WQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

京セラ・CNMG-WQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    CNMU-GK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    CNMU-GK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・CNMG-SG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・CNMG-SG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・CNMG-MQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・CNMG-MQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・CNMG-C・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・CNMG-C・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・CNMG-XS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・CNMG-XS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・CNMG-PQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・CNMG-PQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・CNMG-GS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・CNMG-GS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・セラミック・CNMN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

                  京セラ・セラミック・CNMN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

                    京セラ・CNMG-TK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・CNMG-TK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・CNMG-KH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・CNMG-KH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・CNMG-KQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・CNMG-KQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・CNMG-GT・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・CNMG-GT・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 579円 780円 650円 660円 620円 579円 579円 440円 810円 660円 620円 620円 620円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   3日目~   2日目~   3日目~  
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形)
                            用途 仕上げ~中切削 中~粗切削 粗切削 仕上げ~中切削 - 粗切削 仕上げ~中切削 中~粗切削 仕上げ~中切削 中~粗切削 粗切削 仕上げ切削 中~粗切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            利用可能コーナー数 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

                            京セラ・CNMG-WQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました