(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
(1)優れた切りくず処理性能
WFブレーカは高送り領域でも安定した切りくず処理性能を発揮
切りくず処理比較
切削条件:Vc = 200 m/min, ap = 0.5 mm, f = 0.1 - 0.5 mm/rev
Wet, CNMG120408タイプ
被削材:SCM415
(2)優れた仕上げ面品位
切削条件:Vc = 200 m/min, ap = 0.5 mm, f = 0.3 mm/rev, Wet
CNMG120408タイプ
被削材:SCM415
切削条件:Vc = 200 m/min, ap = 0.3 mm, f = 0.1 - 0.2 mm/rev, Wet
CNMG120408タイプ
被削材:SCM415
(3)通常刃に比べ、送り2倍(加工時間1/2)・優れた面粗さを実現
仕上げ面粗さ比較
切削条件:Vc = 250 m/min, ap = 0.3 mm, f = 0.1 - 0.5 mm/rev, Wet
CNMG120408タイプ
被削材:SCM435
(4)長寿命加工が可能
ワイパー刃により高送り加工が可能となり、加工時間短縮が図れ、寿命2 倍を実現
切削条件: Vc = 250 m/min
ap = 0.5 mm
f = 0.1 mm/rev ( 通常刃)
f = 0.2 mm/rev (WFブレーカ)
Wet, CNMG120408タイプ
(チップ材種:P25相当品)
被削材:SCM435
被削材 | チップ 材種 | 下限-推奨-上限 | ||
---|---|---|---|---|
切削速度 Vc(m/min) | 切込み ap(mm) | 送り f(mm/rev) | ||
炭素鋼 合金鋼 | TN610 | 120-220-340 | 0.1-0.5-1.0 | 0.1-0.3-0.5 |
TN620 | 100-200-300 | |||
PV710 | 130-280-360 | |||
PV720 | 130-250-340 | |||
CA510 | 190-280-360 | |||
CA515 | 160-260-340 | |||
CA525 | 150-240-320 | |||
CA530 | 130-200-270 |
型番 | 方向 | 補正値(mm) |
---|---|---|
DNMX150404WF DNMX150604WF | X方向 | 0.24 |
Z方向 | 0.02 | |
DNMX150408WF DNMX150608WF | X方向 | 0.14 |
Z方向 | 0.01 | |
DNMX150412WF DNMX150612WF | X方向 | 0.11 |
Z方向 | 0.01 | |
TNMX160404WF | X方向 | 0.24 |
Z方向 | 0.01 | |
TNMX160408WF | X方向 | 0.16 |
Z方向 | 0.00 | |
TNMX160412WF | X方向 | 0.11 |
Z方向 | 0.00 |
DNMX1504タイプ
DNMX1506タイプ
コーナ R(rε) (mm) | テーパ角度(θ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
沈み込み | 引き上げ | |||||
0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | |
0° | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5° | -0.34 | -0.26 | -0.15 | -0.02 | 0.13 | 0.36 |
10° | -0.35 | -0.26 | -0.17 | -0.03 | 0.12 | 0.34 |
15° | -0.36 | -0.25 | -0.16 | -0.03 | 0.11 | 0.31 |
20° | -0.36 | -0.24 | -0.15 | -0.04 | 0.09 | 0.27 |
25° | -0.36 | -0.22 | -0.15 | -0.05 | 0.07 | 0.24 |
30° | - | - | - | -0.06 | 0.05 | 0.20 |
35° | - | - | - | -0.07 | 0.04 | 0.16 |
40° | - | - | - | -0.08 | 0.02 | 0.13 |
45° | - | - | - | -0.09 | 0.00 | 0.09 |
50° | - | - | - | -0.10 | -0.02 | 0.05 |
55° | - | - | - | -0.11 | -0.05 | 0.00 |
60° | - | - | - | -0.12 | -0.07 | -0.04 |
65° | - | - | - | -0.10 | -0.06 | -0.04 |
70° | - | - | - | -0.08 | -0.04 | -0.03 |
75° | - | - | - | -0.06 | -0.02 | -0.02 |
80° | - | - | - | -0.04 | -0.01 | -0.01 |
85° | - | - | - | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
90° | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TNMX1604タイプ
コーナ R(rε) (mm) | テーパ角度(θ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
沈み込み | 引き上げ | |||||
0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | |
0° | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5° | - | - | - | -0.06 | 0.11 | 0.34 |
10° | - | - | - | -0.05 | 0.11 | 0.32 |
15° | - | - | - | -0.05 | 0.10 | 0.29 |
20° | - | - | - | -0.06 | 0.08 | 0.25 |
25° | - | - | - | -0.07 | 0.06 | 0.22 |
30° | - | - | - | -0.08 | 0.04 | 0.19 |
35° | - | - | - | -0.08 | 0.02 | 0.15 |
40° | - | - | - | -0.09 | 0.00 | 0.14 |
45° | - | - | - | -0.10 | -0.02 | 0.08 |
50° | - | - | - | -0.11 | -0.04 | 0.04 |
55° | - | - | - | -0.12 | -0.06 | 0.00 |
60° | - | - | - | -0.13 | -0.08 | -0.05 |
65° | - | - | - | -0.12 | -0.08 | -0.05 |
70° | - | - | - | -0.10 | -0.06 | -0.03 |
75° | - | - | - | -0.07 | -0.04 | -0.01 |
80° | - | - | - | -0.05 | -0.02 | 0.00 |
85° | - | - | - | -0.02 | -0.01 | 0.00 |
90° | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TNMX1604タイプは沈み込み加工はできません
ホルダへの取付けについて
チップ | 切込み角 |
---|---|
CNMG1204タイプ | 95° |
WNMG0804タイプ | 95° |
DNMX1504/1506タイプ | 93° |
TNMX1604タイプ | 91° |
適合ホルダ一覧表
チップ | 用途 | 型番 | 適合 |
---|---|---|---|
CNMG1204タイプ | 外径 | PCLN | ○ |
DCLN | |||
内径 | S-PCLN | ||
A-DCLN | |||
HA-PCLN12 | |||
WNMG0804タイプ | 外径 | PWLN | ○ |
DWLN | |||
WWLN | |||
内径 | S-PWLN | ||
A-DWLN | |||
S-WWLN08-E | |||
DNMX1504/1506タイプ | 外径 | PDJN | ○ |
DDJN | |||
PDHN | × | ||
DDHN | |||
内径 | S-PDUN15 | ○ | |
A-DDUN | |||
HA-PDUN15 | |||
S-PDZN15 | |||
S-PDQN15 | × | ||
TNMX1604タイプ | 外径 | PTGN | ○ |
DTGN | |||
PTFN | |||
WTJN-N | △ | ||
WTKN-N | × | ||
WTEN-N | |||
内径 | A-DTFN | ○ | |
S-PTUN | △ | ||
HA-PTFN16 |
△:ワイパーチップの効果はありますが、本来の性能は発揮しません
加工内容 | 注意点 |
---|---|
外径・端面 | D・T タイプは、ホルダによっては性能が十分に発揮できない場合があります 適合ホルダをご確認ください |
引き上げ 沈み込み | D・T タイプは Z方向のプログラム補正が必要です |
凹R(スミR)・ 凸R | 厳密なR形状が必要な場合には ワイパーチップは使用できません |
円弧部と直線部の繋ぎ部にも、削り残し、削りすぎが発生します
ワークにスミR 指示がある場合、使用制限があります
仕上がり寸法目安を参照してください
呼びR | 仕上がり寸法目安 | |
---|---|---|
Dタイプ | Tタイプ | |
0.4 | R0.4(-0~+0.4) | R0.4(-0~+0.4) |
0.8 | R0.8(±0.2) | R0.8(±0.2) |
1.2 | R1.2(-0.4~+0.3) | R1.2(-0.4~+0) |
Loading...
【仕様】
・形状:C(80°ひし形)
・利用可能コーナー数:4
・逃げ角:ネガ0°(N)
【用途】
・外径、内径用
・仕上げ切削
CNMG120404WF-TN610で型番確定
京セラ・CNMG-WF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番CNMG120404WF-TN610のページです。
型番CNMG120404WF-TN610に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
CNMG120404WF-CA125P |
CNMG120404WF-PV710 |
CNMG120404WF-PV720 |
CNMG120404WF-TN620 |
CNMG120408WF-CA025P |
CNMG120408WF-CA115P |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | コーナーR(ノーズR) (mm) | 材種(母材) | コーティング | 被削材状態 | 材種記号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
580円 ( 638円 ) | 10個 | - | 4日目 | 0.4 | 超硬 | CVDコーティング | 軽断続 | CA125P | |
600円 ( 660円 ) | 10個 | - | 4日目 | 0.4 | サーメット | PVDコーティング | 連続 | PV710 | |
600円 ( 660円 ) | 10個 | - | 3日目 | 0.4 | サーメット | PVDコーティング | 軽断続 | PV720 | |
540円 ( 594円 ) | 10個 | - | 4日目 | 0.4 | サーメット | ノンコート | 軽断続 | TN620 | |
620円 ( 682円 ) | 10個 | - | 4日目 | 0.8 | 超硬 | CVDコーティング | 軽断続 | CA025P | |
579円 ( 637円 ) | 10個 | - | 3日目 | 0.8 | 超硬 | CVDコーティング | 連続 | CA115P |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針