(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CNMG120404WE-CA525
京セラ・CNMG-WE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ チップ

通常単価(税別)
620円
税込単価
682円

【仕様】・形状:C(80°ひし形)・利用可能コーナー数:4・逃げ角:ネガ0°(...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CNMG120404WE-CA525 解除

Loading...

CNMG120404WE-CA525 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高送り対応による加工時間短縮。高能率加工を実現
広範囲な加工領域で優れた切りくず処理性能
京セラ・CNMG-WE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ WE/WF比較

1. 通常刃に比べ、送り3 倍( 加工時間1/3)・優れた面粗さを実現

仕上げ面粗さ比較
京セラ・CNMG-WE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 仕上げ面粗さ比較

切削条件:Vc=250 m/min, ap=0.3 mm, f=0.1~0.7 mm/rev, Wet
CNMG120408タイプ 被削材:SCM435

京セラ・CNMG-WE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ ブレーカ断面形状

2. 2工程を1工程に集約可能( 加工時間短縮)

<従来工程>加工時間(2工程):22.1秒
工程1:従来品A(通常刃)
 Vc=200 m/min, ap=1.5 mm, f=0.25 mm/rev, Wet, CNMG120408タイプ
工程2:従来品B(ワイパー刃)
 Vc=200 m/min, ap=0.5 mm, f=0.4 mm/rev, Wet, CNMG120408タイプ
 被削材:SCM415(素材径 φ40×150 L, 加工長100 mm)
              ↓
<提案工程>加工時間(1工程):8.5秒
工程1:WEブレーカ(ワイパー刃)
 Vc=200 m/min, ap=2.0 mm, f=0.4 mm/rev, Wet, CNMG120408タイプ
 被削材:SCM415(素材径φ40×150 L, 加工長100 mm)
加工時間比較
京セラ・CNMG-WE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 加工時間比較

3. 送りf=0.7 mm/revでも安定した加工が可能

耐欠損性比較

京セラ・CNMG-WE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 耐欠損性比較
切削条件:Vc=150 m/min, ap=1.0 mm, f=0.7 mm/rev, Wet
CNMG120408タイプ(チップ材種:P25相当品), 断続切削評価3回実施
被削材:SCM440(4本溝付)

4. 広範囲な加工領域で優れた切りくず処理性能

切りくず処理比較

京セラ・CNMG-WE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 切りくず処理比較

切削条件:Vc=200 m/min, ap=0.5~3.0 mm, f=0.1~0.7 mm/rev, Wet, CNMG120408タイプ
被削材:SCM415

 

5. 優れた仕上げ面粗さ

高送り領域でも優れた面粗さを発揮

 

仕上げ粗さ比較

京セラ・CNMG-WE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 仕上げ面粗さ比較
切削条件:Vc=250 m/min, ap=0.3 mm, f=0.1~0.7 mm/rev, Wet, CNMG120408タイプ
被削材:SCM435

6. 長寿命加工が可能

ワイパー刃により高送り加工が可能となり、加工時間短縮が図れ、寿命3 倍を実現

 
耐摩耗性比較
京セラ・CNMG-WE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 耐摩耗性比較
総切削距離比較
京セラ・CNMG-WE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 総切削距離比較

切削条件:Vc=250 m/min, ap=0.5 mm, f=0.1 mm/rev (通常刃), 
f=0.3 mm/rev (ワイパー刃), Wet, CNMG120408タイプ(チップ材種:P25相当品)
被削材:SCM435

性能・試験情報

加工実例

 
ハウジング S10C
京セラ・CNMG-WE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ ハウジング S10C

WEブレーカ(CA525)は他社品Eに対し、送りを上げながら切りくず処理改善が可能(ユーザー様の評価による)

プーリー 焼結金属
京セラ・CNMG-WE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ プーリー 焼結金属

WEブレーカ(PV720)は他社品Fに対し、切削条件を変更することで加工時間の短縮が可能。また、加工面も良好で光沢も他社品Eに対し良好(ユーザー様の評価による)

ドラム 冷間圧延鋼板
京セラ・CNMG-WE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ ドラム 冷間圧延鋼板

WEブレーカ(CA530) は他社品Gに対し、欠損も無く、大幅な面粗さの向上が可能(ユーザー様の評価による)

 

外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材チップ材種下限-推奨-上限
切削速度
Vc(m/min)
切込み
ap(mm)
送り
f(mm/rev)
炭素鋼
合金鋼
TN610120 - 220 - 3400.5 - 0.7 - 3.00.2 - 0.45 - 0.7
TN620100 - 200 - 300
PV710130 - 280 - 360
PV720130 - 250 - 340
CA510190 - 280 - 360
CA515160 - 260 - 340
CA525150 - 240 - 320
CA530130 - 200 - 270

 

選定サポート情報

ネガワイパー適合ホルダ

 
ホルダへの取付けについて
チップ切込み角
CNMG1204タイプ95°
適合ホルダ一覧表
チップ用途型番適合
CNMG1204タイプ外径PCLN
DCLN
内径S?PCLN
A?DCLN
HA?PCLN12

注意・禁止事項

使用上の注意点(仕上がり形状)

京セラ・CNMG-WE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 仕上がり形状
加工内容注意点
凹R(スミR)・凸R厳密なR形状が必要な場合には
ワイパーチップは使用できません

凹R・凸R加工【通常刃との違い】

円弧部と直線部の繋ぎ部にも、削り残し、削りすぎが発生します
ワークにスミR指示がある場合、使用制限があります
仕上がり寸法目安を参照してください
京セラ・CNMG-WE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 凹R・凸R加工【通常刃との違い】

CNMGタイプは使用制限がありません

CNMGタイプはISOに準拠しています
京セラ・CNMG-WE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 修正不要

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CNMG120404WE-CA525

0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
CA525

10個

620( 682円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:C(80°ひし形)
・利用可能コーナー数:4
・逃げ角:ネガ0°(N)
【用途】
・外径、内径用
・仕上げ~中切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

CNMG120404WE-CA525で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・CNMG-WE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番CNMG120404WE-CA525のページです。
型番CNMG120404WE-CA525に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・CNMG-WE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

京セラ・CNMG-WE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・CNMG-KH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・CNMG-KH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・CNMG-CQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・CNMG-CQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・CNMG-ZS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・CNMG-ZS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・CNMM-M・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・CNMM-M・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・CNMG-CJ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・CNMG-CJ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・CNMG-WP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・CNMG-WP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・CNMG-MQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・CNMG-MQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  CNMU-GK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  CNMU-GK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・CNMG-XS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・CNMG-XS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・CNMG-TK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・CNMG-TK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・CNMG-HQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・CNMG-HQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・CNMG-SG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・CNMG-SG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 540円 620円 579円 620円 11,530円 579円 579円 660円 780円 579円 660円 440円 650円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   2日目~  
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) - C(80°ひし形)
                            被削材 P(鋼) K(鋳鉄) - K(鋳鉄) N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) - - - - - - - -
                            用途 仕上げ~中切削 粗切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 中~粗切削 粗切削 中~粗切削 - 粗切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし - なし

                            京セラ・CNMG-WE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CNMG120404WE-CA125P
                            CNMG120404WE-CA510
                            CNMG120404WE-CA515
                            CNMG120404WE-CA530
                            CNMG120404WE-PV710
                            CNMG120404WE-PV720
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 材種記号

                            580円

                            ( 638円 )
                            10個 -

                            4日目

                            0.4超硬CVDコーティング軽断続CA125P

                            620円

                            ( 682円 )
                            10個 -

                            4日目

                            0.4超硬CVDコーティング連続CA510

                            620円

                            ( 682円 )
                            10個 -

                            4日目

                            0.4超硬CVDコーティング連続CA515

                            620円

                            ( 682円 )
                            10個 -

                            4日目

                            0.4超硬CVDコーティング断続CA530

                            600円

                            ( 660円 )
                            10個 -

                            4日目

                            0.4サーメットPVDコーティング連続PV710

                            600円

                            ( 660円 )
                            10個 -

                            4日目

                            0.4サーメットPVDコーティング軽断続PV720

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました