(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・CNMG-TK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CNMG120404TK-CA6525
京セラ・CNMG-TK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ センサクヨウスローアウェィチップ ヒシガタ80

通常単価(税別)
660円
税込単価
726円

【仕様】・形状:C(80°ひし形)・利用可能コーナー数:4・逃げ角:ネガ0°(...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 流通在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

型番

CNMG120404TK-CA6525 解除

Loading...

 
カタログを表示

CNMG120404TK-CA6525 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
材種記号
すくい角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CNMG120404TK-CA6525

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
CVDコーティング
軽断続
CA6525
13

10個

660( 726円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:C(80°ひし形)
・利用可能コーナー数:4
・逃げ角:ネガ0°(N)
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:中~粗切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 流通在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・CNMG-TK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番CNMG120404TK-CA6525のページです。
型番CNMG120404TK-CA6525に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・CNMG-TK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

京セラ・CNMG-TK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・CNMG-KH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・CNMG-KH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      セラミック・CNGN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

      セラミック・CNGN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

        京セラ・CNMG-GP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・CNMG-GP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・CNMG-MS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・CNMG-MS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・CNMG-C・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・CNMG-C・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・CNMM-SX・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・CNMM-SX・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                CNMU-GK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                CNMU-GK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・PCD・CNMM-SE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・PCD・CNMM-SE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・CNMG-CQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・CNMG-CQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・CNMG-HQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・CNMG-HQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・セラミック・CNMN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

                        京セラ・セラミック・CNMN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

                          京セラ・CNMG-WE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・CNMG-WE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 660円 620円 600円 440円 660円 620円 580円 780円 3,990円 579円 440円 810円 540円
                            通常出荷日 1日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   3日目~  
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) - C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) - C(80°ひし形) C(80°ひし形)
                            用途 中~粗切削 粗切削 - 仕上げ切削 中~粗切削 - 粗切削 中~粗切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削
                            材種(母材) 超硬 超硬 - - 超硬 - 超硬 超硬 PCD - - セラミック -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし - なし なし - なし なし なし - なし なし

                            京セラ・CNMG-TK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CNMG120404TK-CA6515
                            CNMG120404TK-PR115S
                            CNMG120404TK-PR120S
                            CNMG120408TK-CA6515
                            CNMG120408TK-CA6525
                            CNMG120408TK-PR115S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            コーティング 被削材状態 材種記号 すくい角
                            (°)

                            660円

                            ( 726円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]0.4CVDコーティング連続CA651513

                            770円

                            ( 847円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯]0.4PVDコーティング連続PR115S13

                            770円

                            ( 847円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]0.4PVDコーティング連続PR120S13

                            660円

                            ( 726円 )
                            10個 -

                            3日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]0.8CVDコーティング連続CA651513

                            660円

                            ( 726円 )
                            10個 -

                            1日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]0.8CVDコーティング軽断続CA652513

                            770円

                            ( 847円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯]0.8PVDコーティング連続PR115S13

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました