(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・CNMG-SQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

型番:CNMG120404SQ-PR005S
京セラ・CNMG-SQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ チップ

通常単価(税別)
770円
税込単価
847円

【仕様】・形状:C(80°ひし形)・利用可能コーナー数:4・逃げ角:ネガ0°(...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CNMG120404SQ-PR005S 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

CNMG120404SQ-PR005Sの仕様・寸法情報

形状C(80°ひし形)被削材S(耐熱合金・チタン合金)[○]
用途仕上げ~中切削コーナーR(ノーズR)(mm)0.4
材種(母材)超硬逃げ角ネガ0°(N)
勝手なしコーティングPVDコーティング
被削材状態連続切れ刃長12
厚さ04(4.76)溝・穴G(穴あり)
精度Mワイパー刃なし
利用可能コーナー数4材種記号PR005S
ブレーカ記号SQすくい角(°)21

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CNMG120404SQ-PR005S

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
連続
12
04(4.76)
PR005S

10個

770( 847円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:C(80°ひし形)
・利用可能コーナー数:4
・逃げ角:ネガ0°(N)
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:仕上げ~中切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・CNMG-SQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番CNMG120404SQ-PR005Sのページです。
型番CNMG120404SQ-PR005Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・CNMG-SQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

京セラ・CNMG-SQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・PCD・CNMM-NE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・PCD・CNMM-NE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      CNMG-XF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      CNMG-XF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・PCD・CNMM-SE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・PCD・CNMM-SE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・CNMG-TK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・CNMG-TK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・CNMG-WF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・CNMG-WF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              CNGG-R/L/Z・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              CNGG-R/L/Z・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・CNMG-CJ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・CNMG-CJ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・CNMG-GP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・CNMG-GP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・CNGG-TK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・CNGG-TK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・CPMT-XQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・CPMT-XQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・セラミック・CNMN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

                        京セラ・セラミック・CNMN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

                          京セラ・CNMG-C・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・CNMG-C・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 770円 8,620円 600円 3,990円 660円 540円 960円 579円 440円 1,120円 526円 810円 620円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~  
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) - C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 中~粗切削 仕上げ切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ切削 中~粗切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 -
                            材種(母材) 超硬 PCD - PCD 超硬 - - - - 超硬 - セラミック -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし - なし - なし なし なし なし

                            京セラ・CNMG-SQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CNMG120404SQ-PR015S
                            CNMG120404SQ-PR115S
                            CNMG120404SQ-PR120S
                            CNMG120408SQ-PR005S
                            CNMG120408SQ-PR015S
                            CNMG120408SQ-PR115S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            被削材状態 切れ刃長 厚さ 材種記号

                            770円

                            ( 847円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯]0.4軽断続1204(4.76)PR015S

                            770円

                            ( 847円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯]0.4連続1204(4.76)PR115S

                            770円

                            ( 847円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]0.4連続1204(4.76)PR120S

                            770円

                            ( 847円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯]0.8連続1204(4.76)PR005S

                            770円

                            ( 847円 )
                            10個 -

                            3日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯]0.8軽断続1204(4.76)PR015S

                            770円

                            ( 847円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯]0.8連続1204(4.76)PR115S
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            被削材状態 切れ刃長 厚さ 材種記号

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト