(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CNMG120404PQ-CCX
京セラ・CNMG-PQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ チップ

通常単価(税別)
690円
税込単価
759円

【仕様】・形状:C(80°ひし形)・利用可能コーナー数:4・逃げ角:ネガ0°(...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CNMG120404PQ-CCX 解除

Loading...

CNMG120404PQ-CCX の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
ブレーカ記号
JANコード
すくい角(°)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CNMG120404PQ-CCX

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CCX
PQ
-
15
-

10個

690( 759円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:C(80°ひし形)
・利用可能コーナー数:4
・逃げ角:ネガ0°(N)
【用途】
・外径、内径用
・仕上げ~中切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

CNMG120404PQ-CCXで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・CNMG-PQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番CNMG120404PQ-CCXのページです。
型番CNMG120404PQ-CCXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・CNMG-PQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

京セラ・CNMG-PQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・PCD・CNMM-NE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・PCD・CNMM-NE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      CNMU-GK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      CNMU-GK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・CNMG-HQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・CNMG-HQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・CNMG-KH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・CNMG-KH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・CNMG-XS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・CNMG-XS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・CNMG-SG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・CNMG-SG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                セラミック・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                セラミック・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・CNMM-SX・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・CNMM-SX・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・CNMG-MS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・CNMG-MS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・CNMG-CQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・CNMG-CQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・セラミック・CNMN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

                        京セラ・セラミック・CNMN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

                          京セラ・CNMG-MQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・CNMG-MQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 579円 8,620円 780円 440円 620円 579円 650円 600円 580円 660円 579円 810円 660円
                            通常出荷日 1日目~   3日目~   4日目   1日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) - C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 中~粗切削 - 粗切削 粗切削 粗切削 - 粗切削 中~粗切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし - なし なし なし なし - なし なし なし なし
                            利用可能コーナー数 4 1 4 - 4 4 4 - 2 4 4 4 4

                            京セラ・CNMG-PQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CNMG120404PQ-CA510
                            CNMG120404PQ-CA515
                            CNMG120404PQ-CA525
                            CNMG120404PQ-PV710
                            CNMG120404PQ-PV720
                            CNMG120404PQ-PV730
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 材種記号 ブレーカ記号 JANコード すくい角
                            (°)

                            620円

                            ( 682円 )
                            10個 -

                            4日目

                            10P(鋼)[◯]0.4超硬CVDコーティング連続1204(4.76)G(穴あり)MなしCA510PQ496066469682615

                            620円

                            ( 682円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -P(鋼)[◯]0.4超硬CVDコーティング連続1204(4.76)G(穴あり)MなしCA515PQ-15

                            620円

                            ( 682円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -P(鋼)[◯]0.4超硬CVDコーティング軽断続1204(4.76)G(穴あり)MなしCA525PQ-15

                            895円

                            ( 985円 )
                            10個 -

                            4日目

                            10P(鋼)[◯]0.4サーメットPVDコーティング連続1204(4.76)G(穴あり)MなしPV710PQ-15

                            895円

                            ( 985円 )
                            10個 -

                            4日目

                            10P(鋼)[◯]0.4サーメットPVDコーティング軽断続1204(4.76)G(穴あり)MなしPV720PQ496066472356015

                            600円

                            ( 660円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -P(鋼)[◯]0.4サーメットPVDコーティング軽断続1204(4.76)G(穴あり)MなしPV730PQ-15

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました