(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・CNMG-MU・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CNMG120408MU-SW05
京セラ・CNMG-MU・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ チップ

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
730円
税込単価
803円

【仕様】・形状:C(80°ひし形)・利用可能コーナー数:4・逃げ角:ネガ0°(...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CNMG120408MU-SW05 解除

Loading...

 
カタログを表示

CNMG120408MU-SW05 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
ブレーカ記号
すくい角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CNMG120408MU-SW05

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中~粗切削
0.8
超硬
ノンコート
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
SW05
MU
15

10個

730( 803円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:C(80°ひし形)
・利用可能コーナー数:4
・逃げ角:ネガ0°(N)
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:中~粗切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・CNMG-MU・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番CNMG120408MU-SW05のページです。
型番CNMG120408MU-SW05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・CNMG-MU・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

京セラ・CNMG-MU・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・CNMG-ZS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・CNMG-ZS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・CNMG-SG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・CNMG-SG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・CNMG-MQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・CNMG-MQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・CNMG-KQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・CNMG-KQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              セラミック・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              セラミック・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・CNMG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・CNMG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・CNMG-XQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・CNMG-XQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・CNMG-AH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・CNMG-AH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・CNMG-TK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・CNMG-TK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・CNMG-GP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・CNMG-GP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・CNMG-CQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・CNMG-CQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 660円 660円 620円 650円 660円 620円 600円 579円 579円 910円 660円 440円 579円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   3日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) - C(80°ひし形)
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし - なし
                            利用可能コーナー数 4 4 4 4 4 4 - 4 4 4 4 - 4

                            京セラ・CNMG-MU・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            問題ありません。
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/22
                            大手メーカーの物だけあって、全く問題ありません。商社から買うよりも安く購入できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CNMG120404MU-PR015S
                            CNMG120404MU-PR115S
                            CNMG120404MU-PR120S
                            CNMG120412MU-CA6515
                            CNMG120412MU-CA6525
                            CNMG120412MU-PR005S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 材種記号 ブレーカ記号 すくい角
                            (°)

                            770円

                            ( 847円 )
                            10個 -

                            3日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯]中~粗切削0.4超硬PVDコーティング軽断続1204(4.76)G(穴あり)MなしPR015SMU15

                            770円

                            ( 847円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯]中~粗切削0.4超硬PVDコーティング連続1204(4.76)G(穴あり)MなしPR115SMU15

                            770円

                            ( 847円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]中~粗切削0.4超硬PVDコーティング連続1204(4.76)G(穴あり)MなしPR120SMU15

                            660円

                            ( 726円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]中~粗切削1.2超硬CVDコーティング連続1204(4.76)G(穴あり)MなしCA6515MU15

                            660円

                            ( 726円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]中~粗切削1.2超硬CVDコーティング軽断続1204(4.76)G(穴あり)MなしCA6525MU15

                            770円

                            ( 847円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯]中~粗切削1.2超硬PVDコーティング連続1204(4.76)G(穴あり)MなしPR005SMU15

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました