(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・CNMG-GT・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CNMG120408GT-CA515
京セラ・CNMG-GT・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ チップ

通常単価(税別)
620円
税込単価
682円

【仕様】・形状:C(80°ひし形)・利用可能コーナー数:4・すくい角:ネガ【用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 流通在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

型番

CNMG120408GT-CA515 解除

Loading...

 
カタログを表示

CNMG120408GT-CA515 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
ブレーカ記号
JANコード
すくい角(°)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CNMG120408GT-CA515

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
CA515
GT
-
20
-

10個

620( 682円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:C(80°ひし形)
・利用可能コーナー数:4
・すくい角:ネガ
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:中~重切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 流通在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・CNMG-GT・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番CNMG120408GT-CA515のページです。
型番CNMG120408GT-CA515に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・CNMG-GT・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

京セラ・CNMG-GT・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・CNMG-KH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・CNMG-KH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・CNMG-GS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・CNMG-GS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・PCD・CNMM-SE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・PCD・CNMM-SE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・CNMG-HQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・CNMG-HQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・CNMG-TK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・CNMG-TK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・CNMG-MQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・CNMG-MQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・CNGG-AH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・CNGG-AH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・CNGG-FP-SK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・CNGG-FP-SK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・CNMG-ZS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・CNMG-ZS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・CNMG-XQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・CNMG-XQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        CNMG-PS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        CNMG-PS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・CNMG-GP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・CNMG-GP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 620円 620円 440円 3,990円 440円 660円 660円 1,450円 1,150円 620円 579円 540円 440円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) - C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) -
                            用途 中~粗切削 粗切削 中~粗切削 仕上げ~中切削 - 中~粗切削 仕上げ~中切削 中~粗切削 仕上げ~中切削 - 中切削 中~粗切削 仕上げ切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし - なし なし なし なし なし なし なし -
                            利用可能コーナー数 4 4 4 1 - 4 4 4 4 4 4 4 -

                            京セラ・CNMG-GT・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CNMG120408GT-CA025P
                            CNMG120408GT-CA510
                            CNMG120408GT-CA525
                            CNMG120408GT-CA530
                            CNMG120412GT-CA025P
                            CNMG120412GT-CA515
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 材種記号 ブレーカ記号 JANコード すくい角
                            (°)

                            620円

                            ( 682円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -P(鋼)[◯]0.8超硬CVDコーティング軽断続1204(4.76)G(穴あり)MなしCA025PGT-20

                            620円

                            ( 682円 )
                            10個 -

                            4日目

                            10P(鋼)[◯]0.8超硬CVDコーティング連続1204(4.76)G(穴あり)MなしCA510GT496066469673420

                            620円

                            ( 682円 )
                            10個 -

                            3日目

                            -P(鋼)[◯]0.8超硬CVDコーティング軽断続1204(4.76)G(穴あり)MなしCA525GT-20

                            620円

                            ( 682円 )
                            10個 -

                            4日目

                            10P(鋼)[◯]0.8超硬CVDコーティング断続1204(4.76)G(穴あり)MなしCA530GT496066470149020

                            620円

                            ( 682円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -P(鋼)[◯]1.2超硬CVDコーティング軽断続1204(4.76)G(穴あり)MなしCA025PGT-20

                            620円

                            ( 682円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -P(鋼)[◯]1.2超硬CVDコーティング連続1204(4.76)G(穴あり)MなしCA515GT-20

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました