(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CNGU-MFR-F・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CNGU-MFR-F・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
1,468円
税込単価
1,615円

【仕様】・形状:C(80°ひし形)・利用可能コーナー数:4・すくい角:ネガ【用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

CNGU070301MFR-F-PR1535 解除

Loading...

カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CNGU070301MFR-F-PR1535

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
PR1535

10個

1,468( 1,615円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:C(80°ひし形)
・利用可能コーナー数:4
・すくい角:ネガ
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:仕上げ切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CNGU-MFR-F・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番CNGU070301MFR-F-PR1535のページです。
型番CNGU070301MFR-F-PR1535に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CNGU-MFR-F・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

CNGU-MFR-F・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    セラミック・CNGN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

    セラミック・CNGN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

      京セラ・CNMG-TK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・CNMG-TK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・CNMG-XS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・CNMG-XS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          セラミック・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          セラミック・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・CNMG-PG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・CNMG-PG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・CNMG-CQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・CNMG-CQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・CNMG-GP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・CNMG-GP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・CNGX-DO・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

                  京セラ・CNGX-DO・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

                    CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・CNMM-SX・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・CNMM-SX・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・CNMG-KH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・CNMG-KH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・CNMG-MS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・CNMG-MS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 1,340円 600円 660円 579円 600円 579円 579円 440円 2,270円 660円 580円 620円 660円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) - C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形)
                            用途 仕上げ切削 - 中~粗切削 粗切削 - 中~粗切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 - 粗切削 粗切削 中~粗切削
                            材種(母材) 超硬 - 超硬 - - - - - セラミック - 超硬 超硬 超硬
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし - なし なし - なし なし

                            CNGU-MFR-F・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CNGU0703005MFR-F-PR1705
                            CNGU070301MFR-F-PR1705
                            CNGU070301MFR-F-PR1725
                            CNGU070302MFR-F-PR1225
                            CNGU070302MFR-F-PR1705
                            CNGU070302MFR-F-PR1725
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種記号

                            1,360円

                            ( 1,496円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]0.05PR1705

                            1,360円

                            ( 1,496円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]0.1PR1705

                            1,360円

                            ( 1,496円 )
                            10個 -

                            4日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.1PR1725

                            1,340円

                            ( 1,474円 )
                            10個 -

                            4日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.2PR1225

                            1,360円

                            ( 1,496円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]0.2PR1705

                            1,360円

                            ( 1,496円 )
                            10個 -

                            3日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.2PR1725

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました