(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セラミック・CNGN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セラミック・CNGN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
600円 ~ 1,776円  特別価格 
税込価格
660円 ~ 1,954円  特別価格 

【仕様】・形状:C(80°ひし形)・利用可能コーナー数:4・すくい角:ネガ【用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定16件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
利用可能コーナー数
材種記号
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
厚さS(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.8
セラミック
ノンコート
断続
12
04(4.76)
N(穴なし)
G
なし
4
KS6040
-
-
-
-
-

10個

1,610( 1,771円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.8
セラミック
ノンコート
連続
12
04(4.76)
N(穴なし)
G
なし
4
KS6015
-
-
-
-
-

10個

1,030( 1,133円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.8
セラミック
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
N(穴なし)
G
なし
4
PT600M
-
-
-
-
-

10個

1,030( 1,133円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
1.2
セラミック
ノンコート
連続
12
04(4.76)
N(穴なし)
G
なし
4
KA30
-
-
-
-
-

10個

600( 660円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
1.2
セラミック
ノンコート
連続
12
04(4.76)
N(穴なし)
G
なし
4
KS6015
-
-
-
-
-

10個

1,030( 1,133円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
1.2
セラミック
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
N(穴なし)
G
なし
4
PT600M
-
-
-
-
-

10個

1,030( 1,133円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
1.6
セラミック
ノンコート
軽断続
12
04(4.76)
N(穴なし)
G
なし
4
KS6050
4960664693672
805-0371
2.400
セラミック
4.76

10個

1,776( 1,954円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.4
セラミック
ノンコート
-
12
07(7.94)
N(穴なし)
G
なし
4
A65
-
-
-
-
-

10個

1,100( 1,210円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.8
セラミック
PVDコーティング
連続
12
07(7.94)
N(穴なし)
G
なし
4
A66N
-
-
-
-
-

10個

1,300( 1,430円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.8
セラミック
ノンコート
-
12
07(7.94)
N(穴なし)
G
なし
4
A65
-
-
-
-
-

10個

1,100( 1,210円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
1.2
セラミック
PVDコーティング
連続
12
07(7.94)
N(穴なし)
G
なし
4
A66N
-
-
-
-
-

10個

1,300( 1,430円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
1.2
セラミック
ノンコート
-
12
07(7.94)
N(穴なし)
G
なし
4
A65
-
-
-
-
-

10個

1,100( 1,210円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
1.6
セラミック
ノンコート
-
12
07(7.94)
N(穴なし)
G
なし
4
A65
-
-
-
-
-

10個

1,100( 1,210円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.8
セラミック
ノンコート
-
16
07(7.94)
N(穴なし)
G
なし
4
A65
-
-
-
-
-

10個

1,600( 1,760円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
1.2
セラミック
ノンコート
-
16
07(7.94)
N(穴なし)
G
なし
4
A65
-
-
-
-
-

10個

1,600円

1,552

( 1,707円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
1.6
セラミック
ノンコート
-
16
07(7.94)
N(穴なし)
G
なし
4
A65
-
-
-
-
-

10個

1,600( 1,760円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:C(80°ひし形)
・利用可能コーナー数:4
・すくい角:ネガ
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:仕上げ~中切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セラミック・CNGN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

セラミック・CNGN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

    京セラ・CNMG-TK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・CNMG-TK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      CNGU-MFR-F・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      CNGU-MFR-F・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・CNGX-DO・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

        京セラ・CNGX-DO・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

          京セラ・CNMG-CQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・CNMG-CQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・CNMM-SX・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・CNMM-SX・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              セラミック・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              セラミック・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・CNMG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・CNMG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・CNMG-KH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・CNMG-KH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・CNMG-SG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・CNMG-SG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・CNMG-GP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・CNMG-GP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        CNMU-GK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        CNMU-GK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・CNMG-PG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・CNMG-PG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 600円 660円 1,340円 2,270円 579円 580円 600円 579円 620円 650円 440円 780円 579円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~  
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) - C(80°ひし形) C(80°ひし形)
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし - なし なし なし なし - なし なし

                            セラミック・CNGN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました