(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・CNGG-25R・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CNGG120408L-TN610
京セラ・CNGG-25R・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ チップ

通常単価(税別)
1,645円
税込単価
1,810円

【仕様】・形状:C(80°ひし形)・利用可能コーナー数:4・すくい角:ネガ【用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

CNGG120408L-TN610 解除

Loading...

 
カタログを表示

CNGG120408L-TN610 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
ブレーカ記号
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
すくい角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CNGG120408L-TN610

P(鋼)[○]
中切削
0.8
サーメット
ノンコート
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
G
なし
TN610
-
4960664785919
827-6248
4.400
サーメット
-

10個

1,645( 1,810円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:C(80°ひし形)
・利用可能コーナー数:4
・すくい角:ネガ
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:中~重切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・CNGG-25R・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番CNGG120408L-TN610のページです。
型番CNGG120408L-TN610に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・CNGG-25R・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

京セラ・CNGG-25R・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・CNMG-TK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・CNMG-TK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・CNMG-GP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・CNMG-GP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・CNGX-DO・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

        京セラ・CNGX-DO・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

          セラミック・CNGN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

          セラミック・CNGN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

            CNMU-GK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            CNMU-GK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              CNGU-MFR-F・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              CNGU-MFR-F・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・CNMG-KQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・CNMG-KQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  セラミック・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  セラミック・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・CNMG-C・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・CNMG-C・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・CNMM-SX・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・CNMM-SX・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・CNMG-MS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・CNMG-MS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 980円 660円 440円 2,270円 600円 780円 1,340円 620円 600円 620円 580円 660円 660円
                            通常出荷日 3日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   2日目~   3日目~   3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) - C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形)
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            利用可能コーナー数 4 4 - 4 - 4 4 4 - 4 2 4 4

                            京セラ・CNGG-25R・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CNGG120404L-25R-TN60
                            CNGG120404L-25R-TN620
                            CNGG120404R-25R-KW10
                            CNGG120408R-25R-KW10
                            CNGG120408R-25R-PV720
                            CNGG120408R-25R-TN610
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) 勝手 コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 材種記号 ブレーカ記号 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 すくい角
                            (°)

                            1,300円

                            ( 1,430円 )
                            10個 -

                            4日目

                            K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]中~粗切削0.4サーメットノンコート-1204(4.76)G(穴あり)GなしTN6025R4960664083862544-57524.220-37

                            980円

                            ( 1,078円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]中~粗切削0.4サーメットノンコート軽断続1204(4.76)G(穴あり)GなしTN62025R4960664866342172-0852--37

                            1,520円

                            ( 1,672円 )
                            10個 -

                            3日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯]中~粗切削0.4超硬ノンコート軽断続1204(4.76)G(穴あり)GなしKW1025R4960664089574154-19949.640-37

                            1,520円

                            ( 1,672円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯]中~粗切削0.8超硬ノンコート軽断続1204(4.76)G(穴あり)GなしKW1025R----37

                            1,110円

                            ( 1,221円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]中~粗切削0.8サーメットPVDコーティング軽断続1204(4.76)G(穴あり)GなしPV72025R----37

                            1,645円

                            ( 1,810円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]中~粗切削0.8サーメットノンコート連続1204(4.76)G(穴あり)GなしTN61025R4960664785889827-62544.400サーメット37

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました