(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・CCMT-PP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

京セラ・CCMT-PP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
470円 ~ 981円
税込価格
517円 ~ 1,079円

【仕様】・形状:C(80°ひし形)・利用可能コーナー数:2・逃げ角:ポジ7°(...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定65件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
ブレーカ記号
JANコード
すくい角(°)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
CA115P
PP
-
5
-

10個

746( 821円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
CA125P
PP
-
5
-

10個

750( 825円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
CA525
PP
4960664710867
5
-

10個

844( 928円 )

4日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
CVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
CCX
PP
-
5
-

10個

800( 880円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
PR1225
PP
4960664713417
5
10

10個

888( 977円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
PR1535
PP
-
5
-

10個

888( 977円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
PR1725
PP
-
5
-

10個

820( 902円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
PV710
PP
-
5
10

10個

712( 783円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
PV720
PP
-
5
-

10個

712( 783円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
PV730
PP
-
5
-

10個

630( 693円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
09
T3(3.97)
TN610
PP
-
5
-

10個

799( 879円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
CA115P
PP
-
5
-

10個

746( 821円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
CA125P
PP
-
5
-

10個

750( 825円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
CA510
PP
-
5
-

10個

844( 928円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
CA515
PP
4960664710676
5
-

10個

844( 928円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
CA525
PP
4960664710874
5
-

10個

844( 928円 )

4日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
CVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
CCX
PP
-
5
-

10個

800( 880円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
PR1225
PP
4960664713424
5
10

10個

888( 977円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
PR1535
PP
-
5
-

10個

888( 977円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
PR1725
PP
-
5
-

10個

820( 902円 )

2日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
PV710
PP
-
5
10

10個

712( 783円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
PV720
PP
-
5
-

10個

712( 783円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
PV730
PP
-
5
-

10個

630( 693円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
09
T3(3.97)
TN610
PP
-
5
10

10個

799( 879円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
09
T3(3.97)
TN620
PP
-
5
-

10個

799( 879円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
CA115P
PP
-
5
-

10個

746( 821円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
CA125P
PP
-
5
-

10個

750( 825円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
CA510
PP
-
5
-

10個

844( 928円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
CA515
PP
4960664710683
5
-

10個

844( 928円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
CA525
PP
4960664710881
5
-

10個

844( 928円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
09
T3(3.97)
CA530
PP
-
5
-

10個

844( 928円 )

4日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
CVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
CCX
PP
-
5
-

10個

800( 880円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
PR1535
PP
-
5
-

10個

888( 977円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
PR1725
PP
-
5
-

10個

820( 902円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
PV710
PP
-
5
10

10個

712( 783円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
PV720
PP
-
5
-

10個

712( 783円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
PV730
PP
-
5
-

10個

630( 693円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
09
T3(3.97)
TN610
PP
-
5
-

10個

799( 879円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
軽断続
09
T3(3.97)
TN620
PP
-
5
-

10個

799( 879円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
06
02(2.38)
CA115P
PP
-
5
-

10個

558( 614円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
CA125P
PP
-
5
-

10個

560( 616円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
CA525
PP
4960664710843
5
-

10個

885( 974円 )

4日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
CVDコーティング
連続
06
02(2.38)
CCX
PP
-
5
-

10個

600( 660円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
PR1225
PP
-
5
-

10個

981( 1,079円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
PR1535
PP
-
5
-

10個

981( 1,079円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
PR1725
PP
-
5
-

10個

660( 726円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
連続
06
02(2.38)
PV710
PP
-
5
10

10個

526( 579円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
PV720
PP
-
5
-

10個

526( 579円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
PV730
PP
-
5
-

10個

470( 517円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
06
02(2.38)
TN610
PP
-
5
-

10個

573( 630円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
軽断続
06
02(2.38)
TN620
PP
-
5
-

10個

573( 630円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
06
02(2.38)
CA115P
PP
-
5
-

10個

558( 614円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
CA125P
PP
-
5
-

10個

560( 616円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
06
02(2.38)
CA515
PP
4960664710652
5
-

10個

885( 974円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
CA525
PP
4960664710850
5
-

10個

885( 974円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
06
02(2.38)
CA530
PP
-
5
-

10個

885( 974円 )

4日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
CVDコーティング
連続
06
02(2.38)
CCX
PP
-
5
-

10個

600( 660円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
PR1225
PP
-
5
-

10個

981( 1,079円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
PR1535
PP
-
5
-

10個

981( 1,079円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
PR1725
PP
-
5
-

10個

660( 726円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:C(80°ひし形)
・利用可能コーナー数:2
・逃げ角:ポジ7°(C)
・勝手:勝手なし
【用途】
・外径、内径用
・仕上げ切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

あと9項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・CCMT-PP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

京セラ・CCMT-PP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・CPMT-PP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・CPMT-PP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・CCGT-MP-CK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・CCGT-MP-CK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・CCGT-MFP-SK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・CCGT-MFP-SK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・CPMB・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・CPMB・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・CCGT-MFP-GQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・CCGT-MFP-GQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                CCGT-MF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                CCGT-MF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・DCMT-PP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・DCMT-PP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    CNMG-PS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    CNMG-PS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・CCET-USF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・CCET-USF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・CCGT-AH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・CCGT-AH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・CCMT-MQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・CCMT-MQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 470円 470円 1,010円 950円 630円 1,010円 810円 1,010円 500円 540円 890円 1,320円 800円
                            通常出荷日 1日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目~  
                            形状 C(80°ひし形) - C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中~粗切削 仕上げ~中切削 中~粗切削 中切削 仕上げ切削 中~粗切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削
                            逃げ角 ポジ7°(C) - ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) - ポジ7°(C) ポジ7°(C)
                            勝手 なし - なし なし なし なし なし なし なし なし - なし なし
                            溝・穴 T(穴あり) - T(穴あり) T(穴あり) B(穴あり) T(穴あり) W(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) - - T(穴あり) T(穴あり)

                            京セラ・CCMT-PP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト