(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CCMT060202HQ-TN60
京セラ・CCMT-HQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ センサクヨウスローアウェイチップ ヒシガタ80

京セラ・CCMT-HQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ CCMT060202HQ-TN60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
460円
税込単価
506円

【仕様】・形状:C(80°ひし形)・利用可能コーナー数:2・逃げ角:ポジ7°(...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CCMT060202HQ-TN60 解除

Loading...

CCMT060202HQ-TN60 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
逃げ角
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
ブレーカ記号
JANコード
すくい角(°)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CCMT060202HQ-TN60

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.2
サーメット
ポジ7°(C)
ノンコート
-
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
TN60
HQ
-
15
-

10個

460( 506円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:C(80°ひし形)
・利用可能コーナー数:2
・逃げ角:ポジ7°(C)
・勝手:勝手なし
【用途】
・外径、内径用
・仕上げ~中切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

CCMT060202HQ-TN60で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・CCMT-HQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番CCMT060202HQ-TN60のページです。
型番CCMT060202HQ-TN60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・CCMT-HQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

京セラ・CCMT-HQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・CCGT-AH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・CCGT-AH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・CPMB・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・CPMB・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・CPMT-GP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・CPMT-GP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・CCGT-U(シャープエッジ)・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・CCGT-U(シャープエッジ)・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・CPMH-HQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・CPMH-HQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・CCGT-MP-CK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・CCGT-MP-CK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・CCET-USF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・CCET-USF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・CCGT-MFP-SK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・CCGT-MFP-SK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      CCET-J・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      CCET-J・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・CPMH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・CPMH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 460円 1,320円 630円 400円 810円 810円 470円 1,010円 890円 950円 1,010円 630円 470円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) - C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形)
                            勝手 なし なし なし なし なし - - なし - なし - なし なし
                            利用可能コーナー数 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2 2

                            京セラ・CCMT-HQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー

                            高評価レビュー

                            安定しています
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/22
                            大手メーカーの物だけあって、全く問題ありません。商社から買うよりも安く購入できました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安定しています
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/22
                            大手メーカーの物だけあって、全く問題ありません。商社から買うよりも安く購入できました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            旋削チップ
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/30
                            旋盤による部品加工でこの旋削チップを使いましたが、まずまずの加工ができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            旋盤加工
                            評価 4.0満足度:4.02021/12/23
                            内径、外形兼用でホルダーと一緒に購入しました。
                            価格も、切削もそれなりです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CCMT060202HQ-CA510
                            CCMT060202HQ-CA515
                            CCMT060202HQ-CA525
                            CCMT060202HQ-TN610
                            CCMT060202HQ-TN620
                            CCMT060204HQ-CA025P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?被削材 用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) 逃げ角 コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 材種記号 ブレーカ記号 JANコード すくい角
                            (°)

                            885円

                            ( 974円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -P(鋼)[◯]仕上げ~中切削0.2超硬ポジ7°(C)CVDコーティング連続0602(2.38)T(穴あり)MなしCA510HQ-15

                            600円

                            ( 660円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -P(鋼)[◯]仕上げ~中切削0.2超硬ポジ7°(C)CVDコーティング連続0602(2.38)T(穴あり)MなしCA515HQ-15

                            600円

                            ( 660円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -P(鋼)[◯]仕上げ~中切削0.2超硬ポジ7°(C)CVDコーティング軽断続0602(2.38)T(穴あり)MなしCA525HQ-15

                            573円

                            ( 630円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -P(鋼)[◯]仕上げ~中切削0.2サーメットポジ7°(C)ノンコート連続0602(2.38)T(穴あり)MなしTN610HQ-15

                            573円

                            ( 630円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -P(鋼)[◯]仕上げ~中切削0.2サーメットポジ7°(C)ノンコート軽断続0602(2.38)T(穴あり)MなしTN620HQ-15

                            600円

                            ( 660円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -P(鋼)[◯]仕上げ~中切削0.4超硬ポジ7°(C)CVDコーティング軽断続0602(2.38)T(穴あり)MなしCA025PHQ-15

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました