(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・CCMT-GK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
470円 ~ 1,904円  特別価格 
税込価格
517円 ~ 2,094円  特別価格 

【仕様】・形状:C(80°ひし形)・利用可能コーナー数:2・逃げ角:ポジ7°(...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定124件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
JANコード
すくい角(°)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
CA025P
-
17
-

10個

800( 880円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
CA115P
-
17
-

10個

746( 821円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
CA125P
-
17
-

10個

750( 825円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
CA515
-
17
-

10個

800( 880円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
CA525
-
17
-

10個

800( 880円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
CA6515
-
17
-

10個

800( 880円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
CA6525
-
17
-

10個

800( 880円 )

3日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
CVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
CCX
-
17
-

10個

800( 880円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
PR1535
-
17
-

10個

888( 977円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
PR1725
-
17
-

10個

820( 902円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
PR930
-
17
-

10個

810( 891円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
PV710
-
17
10

10個

712( 783円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
PV720
-
17
-

10個

712( 783円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
PV730
-
17
-

10個

630( 693円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
09
T3(3.97)
TN610
-
17
-

10個

799( 879円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
軽断続
09
T3(3.97)
TN620
-
17
-

10個

799( 879円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
CA025P
-
17
-

10個

800( 880円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
CA115P
-
17
-

10個

746( 821円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
CA125P
-
17
-

10個

750( 825円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
CA310
-
17
-

10個

800( 880円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
CA315
-
17
-

10個

800円

776

( 854円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
09
T3(3.97)
CA320
-
17
-

10個

800( 880円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
-
09
T3(3.97)
CA4515
-
17
-

10個

800( 880円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
CA510
4960664696505
17
10

10個

844( 928円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
CA515
-
17
-

10個

790( 869円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
CA525
-
17
-

10個

800円

776

( 854円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
09
T3(3.97)
CA530
-
17
-

10個

844( 928円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
CA6515
-
17
-

10個

800( 880円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
CA6525
-
17
-

10個

800( 880円 )

4日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
CVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
CCX
-
17
-

10個

800( 880円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
PR1535
-
17
-

10個

888( 977円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
PR1725
-
17
-

10個

820( 902円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
PR930
-
17
-

10個

810( 891円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
PV710
-
17
10

10個

712( 783円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
PV720
4960664726912
17
10

10個

712( 783円 )

7日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
PV730
-
17
-

10個

630( 693円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
09
T3(3.97)
TN610
-
17
-

10個

799( 879円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
09
T3(3.97)
TN620
-
17
-

10個

799( 879円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
CA025P
-
17
-

10個

600( 660円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
06
02(2.38)
CA115P
-
17
-

10個

558( 614円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
CA125P
-
17
-

10個

560( 616円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
06
02(2.38)
CA510
-
17
-

10個

885( 974円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
06
02(2.38)
CA515
-
17
-

10個

600( 660円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
CA525
-
17
-

10個

600( 660円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
06
02(2.38)
CA6515
-
17
-

10個

600( 660円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
CA6525
-
17
-

10個

600( 660円 )

4日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
CVDコーティング
連続
06
02(2.38)
CCX
-
17
-

10個

600( 660円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
PR1535
-
17
-

10個

981( 1,079円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
PR1725
-
17
-

10個

660( 726円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
PR930
-
17
-

10個

660( 726円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
連続
06
02(2.38)
PV710
-
17
-

10個

526( 579円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
PV720
4960664726820
17
10

10個

526( 579円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
PV730
-
17
-

10個

470( 517円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
06
02(2.38)
TN610
-
17
-

10個

573( 630円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
軽断続
06
02(2.38)
TN620
-
17
-

10個

573( 630円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
CA025P
-
17
-

10個

600( 660円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
06
02(2.38)
CA115P
-
17
-

10個

558( 614円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
CA125P
-
17
-

10個

560( 616円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
06
02(2.38)
CA310
-
17
-

10個

600( 660円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
CA315
-
17
-

10個

590( 649円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:C(80°ひし形)
・利用可能コーナー数:2
・逃げ角:ポジ7°(C)
・勝手:勝手なし
【用途】
・外径、内径用
・仕上げ~中切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・CCMT-GK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

京セラ・CCMT-GK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・CCGT-MP-CK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・CCGT-MP-CK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・CPMB・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・CPMB・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・CCGT-AH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・CCGT-AH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・CCMT-WP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・CCMT-WP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・CCMT-HQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・CCMT-HQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  CCET-J・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  CCET-J・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・CPMT-XQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・CPMT-XQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・CCMT-MQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・CCMT-MQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        CCGT-MF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        CCGT-MF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・CCET-USF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・CCET-USF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 470円 1,010円 810円 630円 630円 1,320円 400円 460円 1,010円 526円 800円 1,010円 890円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   2日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ切削 中~粗切削 中切削 中~粗切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 - - 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 中切削 -
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) - ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) - - - ポジ7°(C) ポジ7°(C) -
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし - なし なし なし -
                            溝・穴 T(穴あり) T(穴あり) W(穴あり) - B(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) - - - T(穴あり) T(穴あり) -

                            京セラ・CCMT-GK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました