(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
京セラ・PCD・CCGW-SE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
  • SALE 2025/04/30まで

京セラ・PCD・CCGW-SE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ (レビュー)

通常価格(税別)
3,770円 ~ 3,930円  特別価格 
税込価格
4,147円 ~ 4,323円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【仕様】
・形状:C(80°ひし形)
・利用可能コーナー数:1
・すくい角:ポジ
・勝手:勝手なし
【用途】
・外径、内径用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

京セラ・PCD・CCGW-SE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    真鍮加工の内径加工に
    評価 5.0満足度:5.02022/02/27
    真鍮旋削の内径加工に使用しました。薄肉でもビビりにくく、面粗度も良好で問題なく使用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・PCD・CCGW-SE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

京セラ・PCD・CCGW-SE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・CBN・PCD・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・CBN・PCD・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・PCD・CCGW-NE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・PCD・CCGW-NE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・PCD・CCMT-SE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・PCD・CCMT-SE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・PCD・CCMT-NE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・PCD・CCMT-NE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・PCD・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・PCD・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・CPMB・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・CPMB・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・CPMH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・CPMH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・CPMT-XQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・CPMT-XQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・CPMH-HQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・CPMH-HQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・CPMT-PP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・CPMT-PP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・CPMT-GP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・CPMT-GP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・CCGT-MFP-GQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・CCGT-MFP-GQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 3,770円 12,600円 9,320円 3,690円 9,320円 12,600円 630円 470円 526円 470円 470円 400円 1,010円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   1日目~   4日目   2日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) - - C(80°ひし形) C(80°ひし形)
                            被削材 N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) - - - - - -
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 - 中~粗切削 中切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削
                            材種(母材) PCD PCD PCD PCD PCD - 超硬 - - - - - 超硬
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) - ポジ11°(P) - - - - - ポジ7°(C)

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。