(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・CCGT-MFP-SK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CCGT060201MFP-SK-PDL025
京セラ・CCGT-MFP-SK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ チップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,120円
税込単価
1,232円

【仕様】・形状:C(80°ひし形)・利用可能コーナー数:2・逃げ角:ポジ7°(...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CCGT060201MFP-SK-PDL025 解除

Loading...

カタログを表示

CCGT060201MFP-SK-PDL025 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CCGT060201MFP-SK-PDL025

N(非鉄金属)[○]
0.1
超硬
軽断続
06
02(2.38)
PDL025
-
-

10個

1,120( 1,232円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:C(80°ひし形)
・利用可能コーナー数:2
・逃げ角:ポジ7°(C)
・勝手:勝手なし
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:仕上げ切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・CCGT-MFP-SK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番CCGT060201MFP-SK-PDL025のページです。
型番CCGT060201MFP-SK-PDL025に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・CCGT-MFP-SK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

京セラ・CCGT-MFP-SK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・CCGT-MP-CK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・CCGT-MP-CK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・CCET-USF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・CCET-USF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・CPMB・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・CPMB・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・CCMT-PP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・CCMT-PP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・CCGT-MFP-GQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・CCGT-MFP-GQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・CCMT-HQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・CCMT-HQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・CPMH-HQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・CPMH-HQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・CCGT-AH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・CCGT-AH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      CPMH-Y・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      CPMH-Y・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・CPMT-PP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・CPMT-PP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          CCGT-U・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          CCGT-U・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 950円 1,010円 890円 630円 470円 630円 1,010円 460円 470円 1,320円 590円 470円 760円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) - C(80°ひし形) C(80°ひし形) - C(80°ひし形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 - 中~粗切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ~中切削 - - 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 -
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) - ポジ11°(P) ポジ7°(C) - ポジ7°(C) - - ポジ7°(C) ポジ11°(P) - -
                            勝手 なし なし - なし なし なし なし なし - なし - - -
                            コーティング PVDコーティング PVDコーティング - ノンコート - - PVDコーティング - - - - - -

                            京セラ・CCGT-MFP-SK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CCGT060201MFP-SK-PDL010
                            CCGT060201MFP-SK-PR115S
                            CCGT060201MFP-SK-PR120S
                            CCGT060201MFP-SK-PR1225
                            CCGT060201MFP-SK-PR1535
                            CCGT060201MFP-SK-PR1705
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) 被削材状態 切れ刃長 厚さ 材種記号 JANコード

                            1,120円

                            ( 1,232円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -N(非鉄金属)[◯]0.1超硬連続0602(2.38)PDL010-

                            1,120円

                            ( 1,232円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -S(耐熱合金・チタン合金)[◯]0.1超硬連続0602(2.38)PR115S-

                            1,120円

                            ( 1,232円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]0.1超硬連続0602(2.38)PR120S-

                            1,030円

                            ( 1,133円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.1超硬軽断続0602(2.38)PR1225-

                            1,674円

                            ( 1,841円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]0.1超硬軽断続0602(2.38)PR1535-

                            1,030円

                            ( 1,133円 )
                            10個 -

                            4日目

                            -P(鋼)[◯]0.1超硬軽断続0602(2.38)PR1705-

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました