(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CCGT-MF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CCGT060202MF-PR1725
CCGT-MF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ チップ

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,030円
税込単価
1,133円

【仕様】・形状:C(80°ひし形)・利用可能コーナー数:2・すくい角:ポジ・勝...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

CCGT060202MF-PR1725 解除

Loading...

カタログを表示

CCGT060202MF-PR1725 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
切れ刃長
厚さ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CCGT060202MF-PR1725

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
06
02(2.38)
PR1725

10個

1,030( 1,133円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:C(80°ひし形)
・利用可能コーナー数:2
・すくい角:ポジ
・勝手:勝手なし
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:中切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CCGT-MF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番CCGT060202MF-PR1725のページです。
型番CCGT060202MF-PR1725に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CCGT-MF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

CCGT-MF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・CCGT-MFP-GQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・CCGT-MFP-GQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・CCGT-MP-CK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・CCGT-MP-CK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・CCGT-AH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・CCGT-AH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・CPMH-HQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・CPMH-HQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・CPMH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・CPMH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・CPMB・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・CPMB・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・CCMT-MQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・CCMT-MQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・CPMT-XQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・CPMT-XQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・CCMT-HQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・CCMT-HQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・CPMT-GP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・CPMT-GP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 1,010円 810円 1,010円 1,010円 810円 1,320円 470円 470円 630円 800円 526円 460円 400円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目~   2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) - C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形)
                            用途 中切削 中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 中~粗切削 仕上げ~中切削 - 中切削 中~粗切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ切削
                            材種(母材) 超硬 - 超硬 超硬 超硬 超硬 - - 超硬 超硬 - - -
                            逃げ角 ポジ7°(C) - ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) - - ポジ11°(P) ポジ7°(C) - - -
                            勝手 なし なし なし なし なし なし - なし なし なし なし なし なし

                            CCGT-MF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            切削加工
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/27
                            使ってみて切れ味も良くもちもいいと思います。他のメーカーの物も使ってみたいとは思いますがなかなか変えられません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CCGT060201MF-PR1225
                            CCGT060201MF-PR1535
                            CCGT060201MF-PR1725
                            CCGT060204MF-PR1225
                            CCGT060204MF-PR1535
                            CCGT060204MF-PR1705
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            切れ刃長 厚さ 材種記号

                            1,010円

                            ( 1,111円 )
                            10個 -

                            3日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.10602(2.38)PR1225

                            1,674円

                            ( 1,841円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]0.10602(2.38)PR1535

                            1,030円

                            ( 1,133円 )
                            10個 -

                            3日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.10602(2.38)PR1725

                            1,010円

                            ( 1,111円 )
                            10個 -

                            1日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.40602(2.38)PR1225

                            1,674円

                            ( 1,841円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯]0.40602(2.38)PR1535

                            1,030円

                            ( 1,133円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]0.40602(2.38)PR1705

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました