(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・CBN・WBGW-SET・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WBGW080202S01035LSET-KBN25M
京セラ・CBN・WBGW-SET・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ CBNコウグ ロッカクケイ80ド ポジ

通常単価(税別)
4,110円
税込単価
4,521円

【仕様】・形状:W(六角形)・溝・穴:W(穴あり)・逃げ角:ポジ5°(B)・用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

WBGW080202S01035LSET-KBN25M 解除

Loading...

 
カタログを表示

WBGW080202S01035LSET-KBN25M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
逃げ角
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WBGW080202S01035LSET-KBN25M

仕上げ~中切削
0.2
CBN
ポジ5°(B)
PVDコーティング
軽断続
08
02(2.38)
W(穴あり)
G
なし
KBN25M
-
-

1個

4,110( 4,521円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:W(六角形)
・溝
・穴:W(穴あり)
・逃げ角:ポジ5°(B)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削【材種特長】
・KBN10Mは高硬度ダイス鋼の高速仕上げ加工用CBN材種。
・KBN25Mは高硬度合金鋼の汎用領域で安定加工用CBN材種。
・KBN525は焼入鋼
・チルド鋳鉄で旋削加工用CBN材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・CBN・WBGW-SET・六角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番WBGW080202S01035LSET-KBN25Mのページです。
型番WBGW080202S01035LSET-KBN25Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・CBN・WBGW-SET・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

京セラ・CBN・WBGW-SET・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・WNMG-TQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・WNMG-TQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・CBN・WBGW-SE・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・CBN・WBGW-SE・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・WNMG-SF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・WNMG-SF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・WNMG-LK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・WNMG-LK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱日立ツール・WNMG-BE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱日立ツール・WNMG-BE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・WBGT-JS・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・WBGT-JS・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・WNMG-WP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・WNMG-WP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・WNMG-MK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・WNMG-MK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・TNMG-AM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・TNMG-AM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CBN・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CBN・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ タンガロイ 京セラ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ サンドビック 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル
                            通常価格 3,710円 770円 3,870円 740円 840円 545円 604円 1,440円 2,066円 667円 560円 780円 26,800円
                            通常出荷日 2日目~   1日目   2日目~   1日目   1日目~   3日目~   3日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目  
                            形状 W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) S(四角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形)
                            被削材 H(高硬度材) - H(高硬度材) P(鋼) / M(ステンレス鋼) - K(鋳鉄) - - P(鋼) K(鋳鉄) - - -
                            勝手 なし なし なし なし なし - なし なし なし - なし
                            利用可能コーナー数 1 - 1 - - - - - - - - - -

                            京セラ・CBN・WBGW-SET・六角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WBGW060102S01035LSET-KBN25M
                            WBGW060104S01035LSET-KBN525
                            WBGW080204S01035LSET-KBN10M
                            WBGW080204S01035LSET-KBN25M
                            WBGW080204S01035LSET-KBN525
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) 逃げ角 コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 材種記号 JANコード

                            4,110円

                            ( 4,521円 )
                            1個 -

                            2日目

                            -仕上げ~中切削0.2CBNポジ5°(B)PVDコーティング軽断続0601(1.59)W(穴あり)GなしKBN25M-

                            3,870円

                            ( 4,257円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10仕上げ~中切削0.4CBNポジ5°(B)ノンコート軽断続0601(1.59)W(穴あり)GなしKBN5254960664440733

                            4,110円

                            ( 4,521円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -仕上げ~中切削0.4CBNポジ5°(B)PVDコーティング連続0802(2.38)W(穴あり)GなしKBN10M-

                            4,110円

                            ( 4,521円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -仕上げ~中切削0.4CBNポジ5°(B)PVDコーティング軽断続0802(2.38)W(穴あり)GなしKBN25M-

                            3,710円

                            ( 4,081円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10仕上げ~中切削0.4CBNポジ5°(B)ノンコート軽断続0802(2.38)W(穴あり)GなしKBN5254960664440740

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました