(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・PCD・VBMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VBMT110301-KPD001
京セラ・PCD・VBMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ ダイヤモンドコウグ ポジ

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
12,710円
税込単価
13,981円

【仕様】・形状:V(35°ひし形)・利用可能コーナー数:1・すくい角:ポジ・勝...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

VBMT110301-KPD001 解除

Loading...

 
カタログを表示

VBMT110301-KPD001 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
逃げ角
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VBMT110301-KPD001

N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.1
PCD
ポジ5°(B)
ノンコート
連続
11
03(3.18)
T(穴あり)
M
なし
KPD001

1個

12,710( 13,981円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:V(35°ひし形)
・利用可能コーナー数:1
・すくい角:ポジ
・勝手:勝手なし
【用途】
・外径、内径用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・PCD・VBMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番VBMT110301-KPD001のページです。
型番VBMT110301-KPD001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・PCD・VBMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

京セラ・PCD・VBMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・PCD・VCMT-NE・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・PCD・VCMT-NE・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・PCD・VCMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・PCD・VCMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・PCD・VBMT-NE・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・PCD・VBMT-NE・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・PCD・VCMT-SE・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・PCD・VCMT-SE・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・PCD・VBMT-SE・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・PCD・VBMT-SE・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・CBN・VBGW-MES・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・CBN・VBGW-MES・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・CNMG-TN-V・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・CNMG-TN-V・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・CPMH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・CPMH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・CBN・VBGW-SE・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・CBN・VBGW-SE・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・CBN・VCGW-ME・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・CBN・VCGW-ME・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・WPMT-GP・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・WPMT-GP・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 12,600円 9,320円 12,600円 8,130円 3,990円 3,990円 5,730円 770円 470円 810円 3,870円 5,490円 600円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~   2日目~   1日目~   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            形状 V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) W(六角形)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            利用可能コーナー数 1 1 1 1 1 1 2 4 2 2 1 2 3

                            京セラ・PCD・VBMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VBMT110301-KPD010
                            VBMT110302-KPD001
                            VBMT110302-KPD010
                            VBMT110304-KPD001
                            VBMT110304-KPD010
                            VBMT110308-KPD001
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) 逃げ角 コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 材種記号

                            12,800円

                            ( 14,080円 )
                            1個 -

                            3日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯]仕上げ~中切削0.1PCDポジ5°(B)ノンコート-1103(3.18)T(穴あり)MなしKPD010

                            12,800円

                            ( 14,080円 )
                            1個 -

                            3日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯]仕上げ~中切削0.2PCDポジ5°(B)ノンコート連続1103(3.18)T(穴あり)MなしKPD001

                            12,800円

                            ( 14,080円 )
                            1個 -

                            5日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯]仕上げ~中切削0.2PCDポジ5°(B)ノンコート-1103(3.18)T(穴あり)MなしKPD010

                            12,800円

                            ( 14,080円 )
                            1個 -

                            3日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯]仕上げ~中切削0.4PCDポジ5°(B)ノンコート連続1103(3.18)T(穴あり)MなしKPD001

                            12,800円

                            ( 14,080円 )
                            1個 -

                            3日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯]仕上げ~中切削0.4PCDポジ5°(B)ノンコート-1103(3.18)T(穴あり)MなしKPD010

                            12,800円

                            ( 14,080円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯]仕上げ~中切削0.8PCDポジ5°(B)ノンコート連続1103(3.18)T(穴あり)MなしKPD001

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました