(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・CBN・TPGN-SE・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TPGN160304T00815SE-KBN510
京セラ・CBN・TPGN-SE・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ CBNコウグ サンカクケイ60ド ポジ ナシ

通常単価(税別)
3,640円
税込単価
4,004円

【仕様】・形状:T(三角形)・利用可能コーナー数:1・すくい角:ポジ・勝手:勝...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

TPGN160304T00815SE-KBN510 解除

Loading...

カタログを表示

TPGN160304T00815SE-KBN510 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
逃げ角
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPGN160304T00815SE-KBN510

仕上げ~中切削
0.4
CBN
ポジ11°(P)
ノンコート
連続
16
03(3.18)
N(穴なし)
G
なし
KBN510

1個

3,640( 4,004円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・利用可能コーナー数:1
・すくい角:ポジ
・勝手:勝手なし
【用途】
・外径、内径用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・CBN・TPGN-SE・三角形・ポジ・穴無・旋削チップの型番TPGN160304T00815SE-KBN510のページです。
型番TPGN160304T00815SE-KBN510に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・CBN・TPGN-SE・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

京セラ・CBN・TPGN-SE・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    京セラ・PCD・TPGB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・PCD・TPGB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・PCD・TCGW-NE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・PCD・TCGW-NE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・PCD・TBMT-NE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・PCD・TBMT-NE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・PCD・TPMH-NE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・PCD・TPMH-NE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・PCD・TBGW-NE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・PCD・TBGW-NE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・PCD・TPGN-NE・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

              京セラ・PCD・TPGN-NE・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                京セラ・PCD・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                京セラ・PCD・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  京セラ・PCD・TCMT-SE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・PCD・TCMT-SE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・PCD・TPGB-SE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・PCD・TPGB-SE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・PCD・TCMT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・PCD・TCMT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・PCD・TCMT-NE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・PCD・TCMT-NE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・PCD・TPGB-NE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・PCD・TPGB-NE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 3,580円 11,650円 8,740円 7,990円 5,820円 7,990円 8,150円 10,470円 3,580円 3,870円 10,140円 7,990円 8,850円
                            通常出荷日 3日目~   2日目~   3日目~   3日目~   3日目~   4日目   3日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            被削材 H(高硬度材) N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            利用可能コーナー数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

                            京セラ・CBN・TPGN-SE・三角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPGN110304T00815SE-KBN525
                            TPGN160302T00815SE-KBN525
                            TPGN160304T00815SE-KBN525
                            TPGN160308T00815SE-KBN525
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) 逃げ角 コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 材種記号

                            3,580円

                            ( 3,938円 )
                            1個 -

                            4日目

                            仕上げ~中切削0.4CBNポジ11°(P)ノンコート軽断続1103(3.18)N(穴なし)GなしKBN525

                            3,640円

                            ( 4,004円 )
                            1個 -

                            3日目

                            仕上げ~中切削0.2CBNポジ11°(P)ノンコート軽断続1603(3.18)N(穴なし)GなしKBN525

                            3,640円

                            ( 4,004円 )
                            1個 -

                            4日目

                            仕上げ~中切削0.4CBNポジ11°(P)ノンコート軽断続1603(3.18)N(穴なし)GなしKBN525

                            3,640円

                            ( 4,004円 )
                            1個 -

                            4日目

                            仕上げ~中切削0.8CBNポジ11°(P)ノンコート軽断続1603(3.18)N(穴なし)GなしKBN525

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました