(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
京セラ・CBN・TPGB-ME・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

京セラ・CBN・TPGB-ME・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ (レビュー)

通常価格(税別)
7,780円 ~ 7,990円
税込価格
8,558円 ~ 8,789円
通常出荷日
2日目~
【仕様】
・形状:T(三角形)
・逃げ角:ポジ
・勝手:勝手なし
【用途】
・加工用途:外径、内径用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

京セラ・CBN・TPGB-ME・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    外径加工
    評価 4.0満足度:4.02020/03/31
    外形及び端面の加工に使用しています。使いなれているので他の物は使用していません。お勧めします。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・CBN・TPGB-ME・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

京セラ・CBN・TPGB-ME・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・CBN・TPGB-SE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・CBN・TPGB-SE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・CBN・TNGA-ME・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・CBN・TNGA-ME・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・CBN・TNGA-MEP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・CBN・TNGA-MEP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・CBN・TPGB-MET・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・CBN・TPGB-MET・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・PCD・TNMM-NE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・PCD・TNMM-NE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・CBN・TPGB-MEF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・CBN・TPGB-MEF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・CBN・TPGB-SET・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・CBN・TPGB-SET・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・TNMG-GT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・TNMG-GT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・CBN・TPGB-MES・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・CBN・TPGB-MES・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・CBN・TNGA-MEH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・CBN・TNGA-MEH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・PCD・TNMM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・PCD・TNMM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・TNMG-KQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・TNMG-KQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 7,780円 3,690円 6,780円 7,430円 7,650円 7,920円 7,970円 3,690円 630円 7,640円 7,020円 9,310円 600円
                            通常出荷日 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            利用可能コーナー数 3 1 3 3 3 1 3 1 6 3 3 1 6

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。