(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・CBN・TNGA-MET・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TNGA160404S01730MET-KBN010
京セラ・CBN・TNGA-MET・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ チップ

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,020円
税込単価
7,722円

【仕様】・形状:T(三角形)・逃げ角:ネガ・勝手:勝手なし【用途】・加工用途:...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TNGA160404S01730MET-KBN010 解除

Loading...

カタログを表示

TNGA160404S01730MET-KBN010 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNGA160404S01730MET-KBN010

仕上げ~中切削
0.4
CBN
PVDコーティング
連続
16
04(4.76)
A(穴あり)
G
なし
KBN010

1個

7,020( 7,722円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・逃げ角:ネガ
・勝手:勝手なし
【用途】
・加工用途:外径、内径用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・CBN・TNGA-MET・三角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番TNGA160404S01730MET-KBN010のページです。
型番TNGA160404S01730MET-KBN010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・CBN・TNGA-MET・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

京セラ・CBN・TNGA-MET・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・CBN・TPGB-SET・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・CBN・TPGB-SET・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・CBN・TNGA-ME・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・CBN・TNGA-ME・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・CBN・TNGA-MEH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・CBN・TNGA-MEH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・CBN・TPGB-MET・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・CBN・TPGB-MET・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・CBN・TPGB-ME・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・CBN・TPGB-ME・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・CBN・TNGA-MEP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・CBN・TNGA-MEP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・CBN・TPGB-SE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・CBN・TPGB-SE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・CBN・TPGB-MEF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・CBN・TPGB-MEF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・TNMG-KH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・TNMG-KH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・CBN・TPGB-MES・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・CBN・TPGB-MES・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・TNMG-GT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・TNMG-GT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・TNMG-HQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・TNMG-HQ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 6,780円 3,690円 6,780円 7,020円 7,650円 7,780円 7,430円 3,690円 7,970円 600円 7,640円 630円 420円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   2日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            被削材 H(高硬度材) H(高硬度材) - H(高硬度材) H(高硬度材) - H(高硬度材) H(高硬度材) - K(鋳鉄) - - -
                            逃げ角 ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) - - ネガ0°(N) - ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            利用可能コーナー数 3 1 3 3 3 3 3 1 3 6 3 6 6

                            京セラ・CBN・TNGA-MET・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TNGA160404S01730MET-KBN05M
                            TNGA160404S01730MET-KBN25M
                            TNGA160404S01730MET-KBN35M
                            TNGA160404S01730MET-KBN525
                            TNGA160408S01730MET-KBN010
                            TNGA160408S01730MET-KBN05M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 材種記号

                            7,430円

                            ( 8,173円 )
                            1個 -

                            4日目

                            仕上げ~中切削0.4CBNPVDコーティング連続1604(4.76)A(穴あり)GなしKBN05M

                            7,430円

                            ( 8,173円 )
                            1個 -

                            3日目

                            仕上げ~中切削0.4CBNPVDコーティング軽断続1604(4.76)A(穴あり)GなしKBN25M

                            7,430円

                            ( 8,173円 )
                            1個 -

                            3日目

                            仕上げ~中切削0.4CBNPVDコーティング断続1604(4.76)A(穴あり)GなしKBN35M

                            7,070円

                            ( 7,777円 )
                            1個 -

                            3日目

                            仕上げ~中切削0.4CBNノンコート軽断続1604(4.76)A(穴あり)GなしKBN525

                            7,020円

                            ( 7,722円 )
                            1個 -

                            4日目

                            仕上げ~中切削0.8CBNPVDコーティング連続1604(4.76)A(穴あり)GなしKBN010

                            7,430円

                            ( 8,173円 )
                            1個 -

                            4日目

                            仕上げ~中切削0.8CBNPVDコーティング連続1604(4.76)A(穴あり)GなしKBN05M

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました