(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・PCD・TBGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

型番:TBGW060104-KPD001
京セラ・PCD・TBGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ ダイヤモンドコウグ ポジ

通常単価(税別)
11,650円
税込単価
12,815円

【仕様】・形状:T(三角形)・利用可能コーナー数:1・すくい角:ポジ・勝手:勝...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

TBGW060104-KPD001 解除

Loading...

カタログを表示

TBGW060104-KPD001の仕様・寸法情報

形状T(三角形)被削材N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
用途仕上げ~中切削コーナーR(ノーズR)(mm)0.4
材種(母材)PCD逃げ角ポジ5°(B)
勝手なしコーティングノンコート
被削材状態連続切れ刃長06
厚さ01(1.59)溝・穴W(穴あり)
精度Gワイパー刃なし
利用可能コーナー数1材種記号KPD001

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBGW060104-KPD001

0.4
連続
KPD001

1個

11,650( 12,815円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・利用可能コーナー数:1
・すくい角:ポジ
・勝手:勝手なし
【用途】
・外径、内径用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・PCD・TBGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番TBGW060104-KPD001のページです。
型番TBGW060104-KPD001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・PCD・TBGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

京セラ・PCD・TBGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・PCD・TBMT-KP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・PCD・TBMT-KP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・PCD・TPMH-NE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・PCD・TPMH-NE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・PCD・TBMT-NE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・PCD・TBMT-NE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・PCD・TCGW-NE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・PCD・TCGW-NE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・CBN・TPGN-SE・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            京セラ・CBN・TPGN-SE・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

              京セラ・PCD・TPGB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・PCD・TPGB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・PCD・TCGW-SE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・PCD・TCGW-SE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・CBN・SNGA-ME・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・CBN・SNGA-ME・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・PCD・TBGW-NE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・PCD・TBGW-NE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・PCD・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      京セラ・PCD・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        京セラ・PCD・TPGB-NE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・PCD・TPGB-NE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・PCD・TCMT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・PCD・TCMT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 11,650円 9,780円 5,820円 7,990円 8,740円 3,580円 11,650円 3,930円 5,460円 7,990円 10,470円 8,850円 10,140円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   2日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            被削材 N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) H(高硬度材) N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) - N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)
                            用途 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削
                            材種(母材) PCD - PCD PCD PCD - PCD PCD - PCD - PCD PCD
                            逃げ角 ポジ5°(B) - ポジ11°(P) ポジ5°(B) ポジ7°(C) - ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ5°(B) - ポジ11°(P) ポジ7°(C)

                            京セラ・PCD・TBGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TBGW060102-KPD001
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            被削材状態 材種記号

                            11,650円

                            ( 12,815円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.2連続KPD001
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            被削材状態 材種記号

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト