(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・PCD・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

京セラ・PCD・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

通常価格(税別)
10,020円 ~ 13,850円
税込価格
11,022円 ~ 15,235円

【仕様】・形状:S(四角形)・利用可能コーナー数:1・すくい角:ポジ・勝手:勝...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材状態
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
KPD010

1個

13,850( 15,235円 )

4日目

連続
KPD001

1個

10,020( 11,022円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:S(四角形)
・利用可能コーナー数:1
・すくい角:ポジ
・勝手:勝手なし
【用途】
・外径、内径用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・PCD・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

京セラ・PCD・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    京セラ・CBN・SNGA-ME・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・CBN・SNGA-ME・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・CBN・SNGA-MEF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・CBN・SNGA-MEF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・CBN・SNGA-MEP・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・CBN・SNGA-MEP・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・CBN・SNGA-MEH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・CBN・SNGA-MEH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・PCD・TBMT-KP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・PCD・TBMT-KP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・PCD・TBMT-NE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・PCD・TBMT-NE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・CBN・SNGA-MET・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・CBN・SNGA-MET・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・PCD・TBGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・PCD・TBGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・PCD・TCGW-SE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・PCD・TCGW-SE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・PCD・CCMT-SE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・PCD・CCMT-SE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・PCD・TCGW-NE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・PCD・TCGW-NE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・PCD・TPMH-NE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・PCD・TPMH-NE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 10,020円 5,460円 5,460円 5,820円 5,820円 9,780円 7,990円 5,500円 11,650円 3,930円 3,690円 8,740円 5,820円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   4日目   4日目   1日目~   3日目~   3日目~  
                            形状 S(四角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形) T(三角形)
                            被削材 N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) - K(鋳鉄) H(高硬度材) H(高硬度材) N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) H(高硬度材) N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)
                            用途 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削
                            コーナーR(ノーズR)(mm) 0.4 - - - - - - - - - - - -
                            材種(母材) PCD - CBN CBN CBN - PCD - PCD PCD PCD PCD PCD

                            京セラ・PCD・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました