(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・CBN・SNMN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SNMN120412S02020-KBN900
京セラ・CBN・SNMN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ ミーリングチップ SNMN

通常単価(税別)
27,870円
税込単価
30,657円

【仕様】・形状:S(四角形)・溝・穴:N(穴なし)・逃げ角:ネガ0°(N)・用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

SNMN120412S02020-KBN900 解除

Loading...

 
カタログを表示

SNMN120412S02020-KBN900 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
切れ刃長
厚さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNMN120412S02020-KBN900

1.2
12
04(4.76)

1個

27,870( 30,657円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:S(四角形)
・溝
・穴:N(穴なし)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削【材種特長】
・KBN900は焼入鋼や鋳鉄、ロール材の重切削、断続、仕上げ加工用CBN材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・CBN・SNMN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップの型番SNMN120412S02020-KBN900のページです。
型番SNMN120412S02020-KBN900に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・CBN・SNMN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

京セラ・CBN・SNMN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

    京セラ・SNMG-PQ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    京セラ・SNMG-PQ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・SNMG-HQ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・SNMG-HQ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・CBN・TNMN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

        京セラ・CBN・TNMN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

          京セラ・SNMG-PG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・SNMG-PG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・SNMF-TN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

            京セラ・SNMF-TN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

              京セラ・SNMG-MS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・SNMG-MS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・SNMG-XQ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・SNMG-XQ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・SNMG-ZS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・SNMG-ZS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・SNMG-MQ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・SNMG-MQ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TNMG-FW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TNMG-FW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・SNMG-GC・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・SNMG-GC・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・SNMG-SG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・SNMG-SG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ タンガロイ 京セラ 京セラ
                            通常価格 17,380円 690円 650円 11,650円 680円 810円 800円 690円 800円 790円 690円 800円 810円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目   4日目   3日目~  
                            形状 S(四角形) - - T(三角形) - S(四角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形)
                            被削材 K(鋳鉄) / H(高硬度材) - - K(鋳鉄) / H(高硬度材) - P(鋼) - - K(鋳鉄) - - - -
                            用途 仕上げ~中切削 - - 仕上げ~中切削 - 仕上げ切削 - 中切削 - - 仕上げ切削 - 粗切削
                            材種(母材) CBN - - CBN - サーメット - - - - - - 超硬
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)

                            京セラ・CBN・SNMN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SNMN090308S02020-KBN900
                            SNMN090312S02020-KBN900
                            SNMN120308S02020-KBN900
                            SNMN120312S02020-KBN900
                            SNMN120416S02020-KBN900
                            SNMN120420S02020-KBN900
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            切れ刃長 厚さ

                            17,380円

                            ( 19,118円 )
                            1個 -

                            3日目

                            0.80903(3.18)

                            17,380円

                            ( 19,118円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1.20903(3.18)

                            23,210円

                            ( 25,531円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.81203(3.18)

                            23,210円

                            ( 25,531円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1.21203(3.18)

                            27,870円

                            ( 30,657円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1.61204(4.76)

                            27,870円

                            ( 30,657円 )
                            1個 -

                            4日目

                            21204(4.76)

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました