(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・CBN・DCMW-SE・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DCMW11T302T00815SE-KBN525
京セラ・CBN・DCMW-SE・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ CBNコウグ ヒシガタ55ド ポジ

通常単価(税別)
3,870円
税込単価
4,257円

【仕様】・形状:D(55°ひし形)・溝・穴:W(穴あり)・逃げ角:ポジ7°(C...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 流通在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

型番

DCMW11T302T00815SE-KBN525 解除

Loading...

 
カタログを表示

DCMW11T302T00815SE-KBN525 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
逃げ角
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DCMW11T302T00815SE-KBN525

仕上げ~中切削
0.2
CBN
ポジ7°(C)
ノンコート
軽断続
11
T3(3.97)
W(穴あり)
M
なし
KBN525

1個

3,870( 4,257円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:D(55°ひし形)
・溝
・穴:W(穴あり)
・逃げ角:ポジ7°(C)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削【材種特長】
・KBN25Mは高硬度合金鋼の汎用領域で安定加工用CBN材種。
・KBN510高硬度ダイス鋼の仕上げ加工、連続加工用CBN材種。
・KBN525は焼入鋼
・チルド鋳鉄で旋削加工用CBN材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 流通在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・CBN・DCMW-SE・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番DCMW11T302T00815SE-KBN525のページです。
型番DCMW11T302T00815SE-KBN525に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・CBN・DCMW-SE・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

京セラ・CBN・DCMW-SE・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・CBN・DCMW-MET・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・CBN・DCMW-MET・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・CBN・DCMW-MEF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・CBN・DCMW-MEF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・DNMG-GK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・DNMG-GK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・DNMG-HRF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・DNMG-HRF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・CBN・DCMW-ME・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・CBN・DCMW-ME・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・CBN・DCMW-SET・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・CBN・DCMW-SET・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・CBN・DCMW-MES・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・CBN・DCMW-MES・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・VPET-JSP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・VPET-JSP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・CBN・TPGN-SET・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      京セラ・CBN・TPGN-SET・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        タンガロイ・CBN・2QP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CBN・2QP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・DNMG-SF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・DNMG-SF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ 京セラ 京セラ 京セラ タンガロイ 京セラ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 3,870円 5,730円 5,730円 838円 1,080円 560円 5,490円 3,870円 5,730円 1,330円 3,580円 5,110円 1,100円
                            通常出荷日 3日目~   1日目~   3日目~   3日目~   1日目~   1日目   2日目~   4日目   3日目~   1日目   2日目~   1日目   1日目  
                            形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形)
                            被削材 H(高硬度材) H(高硬度材) - K(鋳鉄) M(ステンレス鋼) / S(耐熱合金・チタン合金) - - H(高硬度材) - - H(高硬度材) - P(鋼) / M(ステンレス鋼)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            利用可能コーナー数 1 2 2 - - - 2 1 2 - 1 - -

                            京セラ・CBN・DCMW-SE・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DCMW070204T00815SE-KBN25M
                            DCMW070204T00815SE-KBN510
                            DCMW070204T00815SE-KBN525
                            DCMW11T302T00815SE-KBN510
                            DCMW11T304T00815SE-KBN510
                            DCMW11T304T00815SE-KBN525
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) 逃げ角 コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 材種記号

                            4,110円

                            ( 4,521円 )
                            1個 -

                            4日目

                            仕上げ~中切削0.4CBNポジ7°(C)PVDコーティング軽断続0702(2.38)W(穴あり)MなしKBN25M

                            3,870円

                            ( 4,257円 )
                            1個 -

                            4日目

                            仕上げ~中切削0.4CBNポジ7°(C)ノンコート連続0702(2.38)W(穴あり)MなしKBN510

                            3,870円

                            ( 4,257円 )
                            1個 -

                            4日目

                            仕上げ~中切削0.4CBNポジ7°(C)ノンコート軽断続0702(2.38)W(穴あり)MなしKBN525

                            3,870円

                            ( 4,257円 )
                            1個 -

                            4日目

                            仕上げ~中切削0.2CBNポジ7°(C)ノンコート連続11T3(3.97)W(穴あり)MなしKBN510

                            3,870円

                            ( 4,257円 )
                            1個 -

                            4日目

                            仕上げ~中切削0.4CBNポジ7°(C)ノンコート連続11T3(3.97)W(穴あり)MなしKBN510

                            3,870円

                            ( 4,257円 )
                            1個 -

                            4日目

                            仕上げ~中切削0.4CBNポジ7°(C)ノンコート軽断続11T3(3.97)W(穴あり)MなしKBN525

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました