(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・CBN・DCMW-MET・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DCMW070204S01035MET-KBN25M
京セラ・CBN・DCMW-MET・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ CBNコウグ ヒシガタ55ド ポジ

通常単価(税別)
6,090円
税込単価
6,699円

【仕様】・形状:D(55°ひし形)・溝・穴:W(穴あり)・逃げ角:ポジ7°(C...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DCMW070204S01035MET-KBN25M 解除

Loading...

カタログを表示

DCMW070204S01035MET-KBN25M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
逃げ角
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DCMW070204S01035MET-KBN25M

仕上げ~中切削
0.4
CBN
ポジ7°(C)
PVDコーティング
軽断続
07
02(2.38)
W(穴あり)
M
なし
KBN25M

1個

6,090( 6,699円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:D(55°ひし形)
・溝・穴:W(穴あり)
・逃げ角:ポジ7°(C)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削
【材種特長】
・KBN05Mは耐摩耗性・耐欠損性のバランス良好。連続(高速仕上げ)加工~断続加工まで、第1推奨のCBN材種
・KBN10Mは高硬度ダイス鋼の高速仕上げ加工用CBN材種
・KBN25Mは高硬度合金鋼の汎用領域で安定加工用CBN材種
・KBN35Mは合金鋼(高硬度)の断続領域で安定加工用CBN材種
・KBN525は焼入鋼・チルド鋳鉄で旋削加工用CBN材種
・KBN010は高い耐摩耗性、連続(高速仕上げ)加工領域に対応

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・CBN・DCMW-MET・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番DCMW070204S01035MET-KBN25Mのページです。
型番DCMW070204S01035MET-KBN25Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・CBN・DCMW-MET・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

京セラ・CBN・DCMW-MET・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・CBN・DCMW-MEF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・CBN・DCMW-MEF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・CBN・DCMW-SE・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・CBN・DCMW-SE・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・CBN・DCMW-ME・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・CBN・DCMW-ME・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・CBN・DCMW-SET・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・CBN・DCMW-SET・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・DNMG-GK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・DNMG-GK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・CBN・TPGN-SET・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                京セラ・CBN・TPGN-SET・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CBN・2QP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CBN・2QP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DNMG-HRF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DNMG-HRF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・DNMG-SA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・DNMG-SA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・CBN・DCMW-MES・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・CBN・DCMW-MES・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 三菱マテリアル 京セラ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ
                            通常価格 5,730円 5,730円 3,870円 5,490円 3,870円 470円 838円 3,580円 560円 5,110円 1,080円 1,080円 5,730円
                            通常出荷日 1日目~   3日目~   3日目~   2日目~   4日目   1日目~   3日目~   2日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   3日目~  
                            形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形)
                            被削材 H(高硬度材) - H(高硬度材) - H(高硬度材) - K(鋳鉄) H(高硬度材) - - M(ステンレス鋼) / S(耐熱合金・チタン合金) P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / S(耐熱合金・チタン合金) -
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            利用可能コーナー数 2 2 1 2 1 6 - 1 - - - - 2

                            京セラ・CBN・DCMW-MET・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DCMW070202S01035MET-KBN25M
                            DCMW070202S01035MET-KBN35M
                            DCMW070204S01035MET-KBN010
                            DCMW070204S01035MET-KBN35M
                            DCMW070208S01035MET-KBN010
                            DCMW070208S01035MET-KBN25M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) 逃げ角 コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 材種記号

                            6,090円

                            ( 6,699円 )
                            1個 -

                            4日目

                            仕上げ~中切削0.2CBNポジ7°(C)PVDコーティング軽断続0702(2.38)W(穴あり)MなしKBN25M

                            6,090円

                            ( 6,699円 )
                            1個 -

                            4日目

                            仕上げ~中切削0.2CBNポジ7°(C)PVDコーティング断続0702(2.38)W(穴あり)MなしKBN35M

                            5,750円

                            ( 6,325円 )
                            1個 -

                            4日目

                            仕上げ~中切削0.4CBNポジ7°(C)PVDコーティング連続0702(2.38)W(穴あり)MなしKBN010

                            6,090円

                            ( 6,699円 )
                            1個 -

                            4日目

                            仕上げ~中切削0.4CBNポジ7°(C)PVDコーティング断続0702(2.38)W(穴あり)MなしKBN35M

                            5,750円

                            ( 6,325円 )
                            1個 -

                            4日目

                            仕上げ~中切削0.8CBNポジ7°(C)PVDコーティング連続0702(2.38)W(穴あり)MなしKBN010

                            6,090円

                            ( 6,699円 )
                            1個 -

                            1日目

                            仕上げ~中切削0.8CBNポジ7°(C)PVDコーティング軽断続0702(2.38)W(穴あり)MなしKBN25M

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました