(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・CBN・DCMW-MEF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DCMW11T304MEF-KBN475
京セラ・CBN・DCMW-MEF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ チップ

通常単価(税別)
5,730円
税込単価
6,303円

【仕様】・形状:D(55°ひし形)・溝・穴:W(穴あり)・逃げ角:ポジ7°(C...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

DCMW11T304MEF-KBN475 解除

Loading...

 
カタログを表示

DCMW11T304MEF-KBN475 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DCMW11T304MEF-KBN475

K(鋳鉄)[○]
0.4
連続
KBN475

1個

5,730( 6,303円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:D(55°ひし形)
・溝
・穴:W(穴あり)
・逃げ角:ポジ7°(C)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削【材種特長】
・KBN475はねずみ鋳鉄の高速加工に対応できるCBN材種。
・KBN570は鉄系焼結金属の加工用(バリ抑制)CBN材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・CBN・DCMW-MEF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番DCMW11T304MEF-KBN475のページです。
型番DCMW11T304MEF-KBN475に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・CBN・DCMW-MEF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

京セラ・CBN・DCMW-MEF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・CBN・DCMW-MET・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・CBN・DCMW-MET・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・CBN・DCMW-SE・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・CBN・DCMW-SE・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・CBN・DCMW-SET・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・CBN・DCMW-SET・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・DNMG-HRF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・DNMG-HRF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・CBN・DCMW-ME・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・CBN・DCMW-ME・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・DNMG-GK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・DNMG-GK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CBN・2QP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CBN・2QP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・DNMG-RK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・DNMG-RK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・DCMT-MK・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・DCMT-MK・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・CBN・DCMW-MES・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・CBN・DCMW-MES・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・DNMG-37・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・DNMG-37・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ タンガロイ 京セラ 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル 京セラ タンガロイ 三菱マテリアル
                            通常価格 5,730円 5,730円 3,870円 3,870円 1,080円 5,490円 838円 5,110円 930円 651円 5,730円 980円 818円
                            通常出荷日 3日目~   1日目~   3日目~   4日目   1日目~   2日目~   3日目~   1日目   2日目~   3日目~   3日目~   1日目   4日目  
                            形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形)
                            用途 仕上げ~中切削 - - 仕上げ~中切削 仕上げ切削 - 中切削 - 中~粗切削 中切削 仕上げ~中切削 中切削 粗切削
                            材種(母材) CBN - - CBN 超硬 - 超硬 CBN 超硬 超硬 CBN - サーメット
                            逃げ角 ポジ7°(C) - - ポジ7°(C) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            京セラ・CBN・DCMW-MEF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DCMW11T304MEF-KBN570
                            DCMW11T308MEF-KBN475
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            被削材状態 材種記号

                            6,509円

                            ( 7,160円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -0.4軽断続KBN570

                            5,730円

                            ( 6,303円 )
                            1個 -

                            4日目

                            K(鋳鉄)[◯]0.8連続KBN475

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました