(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・CBN・CNMN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CNMN090308S02020-KBN900
京セラ・CBN・CNMN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ センサクヨウスローアウェイチップ ヒシガタ80

通常単価(税別)
17,380円
税込単価
19,118円

【仕様】・形状:C(80°ひし形)・溝・穴:N(穴なし)・逃げ角:ネガ0°(N...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

CNMN090308S02020-KBN900 解除

Loading...

 
カタログを表示

CNMN090308S02020-KBN900 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CNMN090308S02020-KBN900

K(鋳鉄)[○] / H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.8
CBN
PVDコーティング
軽断続
09
03(3.18)
N(穴なし)
M
なし

1個

17,380( 19,118円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:C(80°ひし形)
・溝
・穴:N(穴なし)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削【材種特長】
・KBN900は焼入鋼や鋳鉄、ロール材の重切削、断続、仕上げ加工用CBN材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・CBN・CNMN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップの型番CNMN090308S02020-KBN900のページです。
型番CNMN090308S02020-KBN900に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・CBN・CNMN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

京セラ・CBN・CNMN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

    三菱マテリアル・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・CBN・DCMW-ME・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・CBN・DCMW-ME・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CNMG-HRM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CNMG-HRM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・CBN・DCMW-MEF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            京セラ・CBN・DCMW-MEF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・CBN・DCMW-SET・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・CBN・DCMW-SET・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CNMG-LK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CNMG-LK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・CBN・TPGN-SET・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  京セラ・CBN・TPGN-SET・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    京セラ・CBN・DCMW-MET・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・CBN・DCMW-MET・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CNMG-FW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CNMG-FW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CNMG-NS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CNMG-NS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 三菱マテリアル 三菱マテリアル 京セラ タンガロイ 京セラ 京セラ 三菱マテリアル 京セラ 京セラ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 17,380円 479円 818円 5,490円 790円 5,730円 3,870円 545円 3,580円 5,730円 560円 620円 770円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目~   1日目   3日目~   4日目   2日目~   2日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形)
                            逃げ角 ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) - ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) - - ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし - -
                            利用可能コーナー数 4 - - 2 - 2 1 - 1 2 - - -
                            材種記号 KBN900 - - - - - KBN525 - KBN525 - - - -

                            京セラ・CBN・CNMN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CNMN090312S02020-KBN900
                            CNMN120412S02020-KBN900
                            CNMN120416S02020-KBN900
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃

                            17,380円

                            ( 19,118円 )
                            1個 -

                            4日目

                            H(高硬度材)[◯] / K(鋳鉄)[◯]仕上げ~中切削1.2CBNPVDコーティング軽断続0903(3.18)N(穴なし)Mなし

                            24,140円

                            ( 26,554円 )
                            1個 -

                            4日目

                            H(高硬度材)[◯] / K(鋳鉄)[◯]仕上げ~中切削1.2CBNPVDコーティング軽断続1204(4.76)N(穴なし)Mなし

                            23,210円

                            ( 25,531円 )
                            1個 -

                            4日目

                            H(高硬度材)[◯] / K(鋳鉄)[◯]仕上げ~中切削1.6CBNPVDコーティング軽断続1204(4.76)N(穴なし)Mなし

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました