(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ABW(AABW/SABWホルダ用)・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ABW23R5005-TC60M
ABW(AABW/SABWホルダ用)・旋削チップ センサクヨウスローアウェイチップ

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,780円
税込単価
1,958円

外径用チップ・内径用チップ 京セラ・ABW(AABW/SABWホルダ用)・旋削...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

ABW23R5005-TC60M 解除

Loading...

カタログを表示

ABW23R5005-TC60M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ABW23R5005-TC60M

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.05
サーメット
ノンコート
-
TC60M

10個

1,780( 1,958円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外径用チップ・内径用チップ 京セラ・ABW(AABW/SABWホルダ用)・旋削チップ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ABW(AABW/SABWホルダ用)・旋削チップの型番ABW23R5005-TC60Mのページです。
型番ABW23R5005-TC60Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ABW(AABW/SABWホルダ用)・旋削チップ

ABW(AABW/SABWホルダ用)・旋削チップ

    AABS-40F/SABS-40Fホルダ用・旋削チップ

    AABS-40F/SABS-40Fホルダ用・旋削チップ

      京セラ・JCGT-F・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・JCGT-F・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

        TKFB-M・特殊・あとびき加工用・穴有・旋削チップ

        TKFB-M・特殊・あとびき加工用・穴有・旋削チップ

          JCET-F・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

          JCET-F・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

            KTKF/KTKFスペースホルダ/KTKF Y軸用ホルダ用・旋削チップ

            KTKF/KTKFスペースホルダ/KTKF Y軸用ホルダ用・旋削チップ

              セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・TCGT-FX・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・TCGT-FX・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・RCMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・RCMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・SNMF-TN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                    京セラ・SNMF-TN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                      日本特殊陶業・LBMA/LBMA-S型用・旋削チップ

                      日本特殊陶業・LBMA/LBMA-S型用・旋削チップ

                        京セラ・SNMG-XQ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・SNMG-XQ・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・SNMN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                          京セラ・SNMN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 住友電工ハードメタル 京セラ 京セラ 日本特殊陶業 京セラ 京セラ
                            通常価格 1,600円 1,600円 970円 2,000円 1,150円 2,250円 470円 898円 680円 810円 2,380円 690円 990円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~   3日目~   4日目  
                            形状 特殊 特殊 特殊 特殊 特殊 特殊 T(三角形) T(三角形) R(円形) S(四角形) - S(四角形) S(四角形)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 - 中切削 -
                            勝手 - - - なし - なし なし - なし なし
                            厚さ T3(3.97) T3(3.97) 01(1.59) - 01(1.59) - 04(4.76) - - 04(4.76) - 04(4.76) -
                            ワイパー刃 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし - なし -

                            ABW(AABW/SABWホルダ用)・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ABW15R4005M-PR1225
                            ABW15R4005M-PR1705
                            ABW15R4005M-PR1725
                            ABW23R5005M-PR1225
                            ABW23R5005M-PR1725
                            ABW23R5015-KW10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 材種記号

                            2,050円

                            ( 2,255円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.05超硬PVDコーティング軽断続PR1225

                            2,080円

                            ( 2,288円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]0.05超硬PVDコーティング軽断続PR1705

                            2,080円

                            ( 2,288円 )
                            10個 -

                            2日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.05超硬PVDコーティング軽断続PR1725

                            2,220円

                            ( 2,442円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.05超硬PVDコーティング軽断続PR1225

                            2,250円

                            ( 2,475円 )
                            10個 -

                            1日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.05超硬PVDコーティング軽断続PR1725

                            2,060円

                            ( 2,266円 )
                            10個 -

                            2日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯]0.15超硬ノンコート軽断続KW10

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました