(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AABS-40F/SABS-40Fホルダ用・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AABS-40F/SABS-40Fホルダ用・旋削チップ

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,600円 ~ 2,080円  特別価格 
税込価格
1,760円 ~ 2,288円  特別価格 

外径用チップ・内径用チップ 京セラ・AABS-40F/SABS-40F用・旋削...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.05
超硬
ノンコート
軽断続
KW10

10個

1,720円

1,668

( 1,835円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.05
超硬
PVDコーティング
軽断続
PR930

10個

2,050( 2,255円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.05
サーメット
ノンコート
-
TC60M

10個

1,600( 1,760円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.05
超硬
PVDコーティング
軽断続
PR1225

10個

2,050( 2,255円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.05
超硬
PVDコーティング
軽断続
PR1705

10個

2,080( 2,288円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.05
超硬
PVDコーティング
軽断続
PR1725

10個

2,080( 2,288円 )

2日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.15
超硬
ノンコート
軽断続
KW10

10個

1,720( 1,892円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.15
超硬
PVDコーティング
軽断続
PR930

10個

2,050( 2,255円 )

2日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.15
サーメット
ノンコート
-
TC60M

10個

1,600( 1,760円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.15
超硬
PVDコーティング
軽断続
PR1225

10個

2,050( 2,255円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.15
超硬
PVDコーティング
軽断続
PR1705

10個

2,080( 2,288円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.15
超硬
PVDコーティング
軽断続
PR1725

10個

2,080( 2,288円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外径用チップ・内径用チップ 京セラ・AABS-40F/SABS-40F用・旋削チップ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AABS-40F/SABS-40Fホルダ用・旋削チップ

AABS-40F/SABS-40Fホルダ用・旋削チップ

    セラミック・RCGX・円形・ポジ・穴無・旋削チップ

    セラミック・RCGX・円形・ポジ・穴無・旋削チップ

      京セラ・RCMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・RCMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

        JCET-F・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

        JCET-F・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

          セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・TNMG-FW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・TNMG-FW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・JCGT-F・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・JCGT-F・特殊・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TPGT-JS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TPGT-JS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・TNGG-FT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・TNGG-FT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・RNMG・円形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・RNMG・円形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・TBGT-FX・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・TBGT-FX・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・TNGG-FX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・TNGG-FX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・VNGD・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・VNGD・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ タンガロイ 京セラ タンガロイ 住友電工ハードメタル 京セラ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ
                            通常価格 1,600円 1,810円 680円 1,150円 470円 690円 970円 1,210円 663円 570円 1,087円 647円 3,320円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目   3日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            形状 特殊 R(円形) R(円形) 特殊 T(三角形) T(三角形) 特殊 T(三角形) T(三角形) - T(三角形) T(三角形) V(35°ひし形)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 - 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削
                            勝手 なし なし - なし - - なし - - - - なし
                            厚さ T3(3.97) - - 01(1.59) 04(4.76) 04(4.76) 01(1.59) 01(1.59) 03(3.18) - 01(1.59) 04(4.76) 07(7.94)
                            ワイパー刃 なし なし なし なし なし - なし なし なし - なし なし なし

                            AABS-40F/SABS-40Fホルダ用・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました