(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

571シリーズ フック付デプスゲージ VDS-PR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

571シリーズ フック付デプスゲージ VDS-PR

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
48,764円 ~ 56,254円  特別価格 
税込価格
53,640円 ~ 61,879円  特別価格 

【特長】・ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良い作動を実現しています・測...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
全長 L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
239

1個

48,764( 53,640円 )

4日目

200
289

1個

56,254円

51,517

( 56,669円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良い作動を実現しています
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます
・クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています
・0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

571シリーズ フック付デプスゲージ VDS-PRのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました