(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニバーサル形・ノークラッチ

ユニバーサル形・ノークラッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,403円
税込単価
32,343円

先端部を回転させ測定子の作動方向を自由に変えることができるテストインジケーター...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 目量(mm):
    0.01
  • 測定範囲(mm):
    0.8
  • 目盛仕様(mm):
    0-40-0
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 測定力 (N):
    0.3以下
  • 戻り誤差(μm):
    4
  • 繰返し精密度(μm):
    3
  • 測定子材質:
    超硬
  • 指示誤差(MPE)10目盛(μm):
    5
  • 指示誤差(MPE)全測定範囲行き(μm):
    9

型番

TIU-0.8HX 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TIU-0.8HX

1個

29,403( 32,343円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

先端部を回転させ測定子の作動方向を自由に変えることができるテストインジケーターです。

商品情報

製品特長・仕様

型番目量
(mm)
測定範囲
(mm)
目盛仕様指示誤差(MPE)戻り誤差
(μm)
繰り返し精密度
(μm)
本体質量
(g)
測定力
(N)
全測定範囲行き
(μm)
1回転
(μm)
10目盛
(μm)
TIU-0.8HX0.010.80-40-09-543710.3以下

※φ6アリ溝付ステムは本体質量に含みません。
※完成品検査はダイヤル面を上にした姿勢で検査を行い精度保証をしています。

外形図

ユニバーサル形・ノークラッチ 外形図

※測定子先端ボール中心と目盛板およびステム中心は各構成部品の寸法ばらつきやステム取付位置などの影響により多少のズレが生じます。

カタログ

 

Loading...

TIU-0.8HXで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニバーサル形・ノークラッチの型番TIU-0.8HXのページです。
型番TIU-0.8HXに関する仕様情報を記載しております。

ユニバーサル形・ノークラッチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

テストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました