(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リューター カーボンブラシ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CB61
リューター カーボンブラシ【2個入り】 カーボンブラシ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,330円
税込単価
1,463円

【特長】モーターや発電機の回転する部分に接触して、摺動しながら通電する機能を発...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

CB61 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適応機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CB61

L-6用

1パック

2個入り

1,330( 1,463円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
モーターや発電機の回転する部分に接触して、摺動しながら通電する機能を発揮するカーボンブラシ。
【用途】
日本精密機械工作株式会社が製造する電動切削工具のブランド、
「リューター」用のカーボンブラシ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リューター カーボンブラシの型番CB61のページです。
型番CB61に関する仕様情報を記載しております。

リューター カーボンブラシのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CB103A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適応機種

3,280円

( 3,608円 )

2個入り

1パック あり

1日目

M30N・M30A・M15N・M15A・M08N・M08A・BS-12

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました