(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日本精密機械工作 コレットチャック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CS20
日本精密機械工作 コレットチャック スリーブコレット φ2.0

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,930円
税込単価
3,223円

リューター用の各種コレットチャックです。適応機種を確認してください。

詳細情報を確認する

  • 入り数:
    1個入

Loading...

外形図

ミニベン用・ゴールドII用・ハイブリッド用
L-6型用
リューター コレットチャック ミニベン用・ゴールドⅡ用・ハイブリッド用外形図
リューター コレットチャック L-6型用外形図
L-4TP用
L-8用
リューター コレットチャック L-4TP用外形図
リューター コレットチャック L-8用外形図
HP71/HL73/HG9L/HG12L/UT12用
HG9S用
LBM-50用
リューター コレットチャック HP71/HL73/HG9L/HG12L/UT12用外形図
リューター コレットチャック HG9S用外形図
リューター コレットチャック LBM-50用外形図
 
商品情報を表示

CS20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
適応機種
チャック径(Φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS20

先端アクセサリ
マイクログラインダー用
3

1個

2,930( 3,223円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

リューター用の各種コレットチャックです。
適応機種を確認してください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日本精密機械工作 コレットチャックの型番CS20のページです。
型番CS20に関する仕様情報を記載しております。

日本精密機械工作 コレットチャックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CC16
CC23
CC30
CC31
CC430
CC440
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 適応機種 チャック径
(Φ)

4,672円

( 5,139円 )
1個 あり

1日目

先端アクセサリミニベン用/ゴールドⅡ用/ハイブリッド用1.6

4,100円

( 4,510円 )
2個 あり

4日目

-ミニベン用/ゴールドⅡ用/ハイブリッド用2.34

4,100円

( 4,510円 )
2個 あり

4日目

-ミニベン用/ゴールドⅡ用/ハイブリッド用3

4,672円

( 5,139円 )
1個 あり

6日目

先端アクセサリミニベン用/ゴールドⅡ用/ハイブリッド用3.175

7,575円

( 8,333円 )
1個 あり

6日目

先端アクセサリL-4PT用4

11,110円

( 12,221円 )
1個 あり

1日目

先端アクセサリL-4PT用4

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました