(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リューター 小径アジャストチャック AT-08Z

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リューター 小径アジャストチャック AT-08Z

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,971円
税込単価
8,768円

【特長】・Φ0.3~Φ0.8までの径のチャッキングができます。・回転数は30,...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    先端アクセサリ
  • 入り数:
    1個入
  • 適応機種:
    Φ3コレットを使用した全機種
  • 仕様:
    回転数:30000min-2以下

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AT-08Z

1個

7,971( 8,768円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Φ0.3~Φ0.8までの径のチャッキングができます。
・回転数は30,000rpm以下でご使用ください。
・Φ3コレットを使用した全機種に適合。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター 小径アジャストチャック AT-08Zの型番AT-08Zのページです。
型番AT-08Zに関する仕様情報を記載しております。

リューター 小径アジャストチャック AT-08Zのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました