(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リューター マイクロモーター直流モーター(ミニエイトタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EEM-30A
リューター マイクロモーター直流モーター(ミニエイトタイプ) EE30Aヨウ モータユニット

通常価格(税別)
70,722円 ~ 86,338円
税込価格
77,794円 ~ 94,972円

【特長】・超精密マイクロモーターと機械装着用ハンドピースを組み合わせたタイプで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 装着コレット(mm):
    3
  • 全長(mm):
    172.5(本体)
  • 外径(mm):
    31.6
  • 付属品:
  • 質量(g):
    425

型番

EEM-30A 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番使用モーター無負荷回転数
(min-1
入力電圧
(DCV)
無負荷電流
(DCA)
最大負荷電流
(A)
最大停止トルク
(N・cm)
消費電力
(W)
質量
(g)
EEM-30AM30A1,500~30,0001~300.3547.480425
EEM-15AM15A1,000~15,0002~300.1448.880425
EEM-08AM08A1,000~8,0003.5~300.132.89.480425

性能・試験情報

特性曲線

リューター マイクロモーター直流モーター(ミニエイトタイプ) 特性曲線

外形図

リューター マイクロモーター直流モーター(ミニエイトタイプ) 外形図

φ3.0コレットチャック(CP30H)装着

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
無負荷回転数(min-1)
最大トルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

EEM-30A

1500~30000
7.4

1個

86,338( 94,972円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超精密マイクロモーターと機械装着用ハンドピースを組み合わせたタイプで、ワンタッチでの工具交換が可能です。
【用途】
・パワーユニット(LEC-900)と接続することにより、バリ取り、研磨などに幅広く使用可能。
【セット内容】
・コレットチャックΦ2.34mm・Φ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ、カーボンブラシ2個

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター マイクロモーター直流モーター(ミニエイトタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました